A T-fogantyús gombok fémbetéttel vagy szárral könnyen rögzíthetők, így könnyen megfogható ergonomikus kialakítású gombokat alakítanak ki. A T-fogantyús kialakítás erős fogást tesz lehetővé, így a kezelőszerv gyorsan beállítható, illetve a termék fogantyúként is használható.
Sorozat szám: SR6540
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Rögzítés típusa | Menethossz | Gomb anyaga | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.202,7456 Ft - 4.202,7456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Belső menetes
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alumínium
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 4.202,7456 Ft - 4.202,7456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Belső menetes
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alumínium
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 6.192,3924 Ft - 6.192,3924 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
Belső menetes
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alumínium
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 6.192,3924 Ft - 6.192,3924 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Belső menetes
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alumínium
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 3.702,6723 Ft - 3.702,6723 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Belső menetes
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alumínium
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 5.532,7214 Ft - 5.532,7214 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
Belső menetes
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alumínium
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 5.128,404 Ft - 5.128,404 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Belső menetes
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alumínium
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 3.702,6723 Ft - 3.702,6723 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Belső menetes
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alumínium
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 4.532,5747 Ft - 4.532,5747 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Belső menetes
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alumínium
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 5.532,7214 Ft - 5.532,7214 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Belső menetes
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alumínium
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 478,4321 Ft - 1.413,9383 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
Threaded Insert
|
1.024 in
26.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1.840,3446 Ft - 2.053,8421 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Menetes zsákfurat
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 2.309,8365 Ft - 2.595,3761 Ft | 30 Raktáron |
M10
|
Menetes zsákfurat
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 2.338,9436 Ft - 2.628,3988 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
Menetes zsákfurat
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 662,4528 Ft - 1.309,9722 Ft | 125 Raktáron |
M8
|
Threaded Insert
|
0.748 in
19.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 1.857,1161 Ft - 2.086,8785 Ft | 3 Raktáron |
M8
|
Menetes zsákfurat
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 1.616,2229 Ft - 1.816,0978 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Menetes zsákfurat
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 3.044,482 Ft - 3.420,875 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
Menetes zsákfurat
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 3.073,5891 Ft - 3.453,8977 Ft | 6 Raktáron |
M12
|
Menetes zsákfurat
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 1.664,2235 Ft - 1.664,2235 Ft | 2 Raktáron |
M6
|
Menetes zsákfurat
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz