Square End Caps protect tubular items, while providing an appealing and shiny finish. The flexible material allows it to fit snugly and smoothly, resulting in a tight and secure fit.
Ideális befejező termék csőtermékekhez.Rugalmas anyag, amely lehetővé teszi az alkatrész könnyű felszerelését.Védi a csöveket a szennyeződéstől, portól és egyéb törmelékektől. Anyag: SR 6449 Szín: Fekete Sorozat szám: SR1523
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | h | AxA | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61,8559 Ft - 151,5731 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 220,0144 Ft - 557,8947 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 53,2854 Ft - 130,5711 Ft | 50 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 71,9462 Ft - 158,5007 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 144,8234 Ft - 423,5859 Ft | 25 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 251,49 Ft - 979,3175 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 79,2846 Ft - 174,7656 Ft | 330 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 50,0953 Ft - 122,8219 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 101,9158 Ft - 348,0663 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 177,9694 Ft - 693,7367 Ft | 20 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 63,1155 Ft - 154,5714 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz