A szellőzőcsavarok olyan rögzítők, amelyeknek a közepén egy furat van átfúrva, amely lehetővé teszi a vakfurat alján rekedt gázok kijutását a magon keresztül, és levegőáramlást biztosítanak az alkalmazáson belül. A csavarok gyakoriak a HV és UHV rendszerekben, mivel a központi szellőző funkciójuk csökkenti a nagyvákuumú rendszerekből származó virtuális szivárgást.
A szellőző vállas csavarok ezen sorozata hatszögletű meghajtású kupakkal rendelkezik. A hatszögletű meghajtók alkalmasak precíziós összeszerelésre, és ha korlátozott a felület, és a precíziós váll lehetővé teszi a pontos összeszerelést. Rozsdamentes acélból készülnek.
Anyag: 316 Rozsdamentes acél, 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0098.A4
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d4 | d1 +0|-0.025 | l2 | H1 | D3 | l1 +0.05|-0.0 | d2 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.032,00 Ft - 1.376,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
4.0
|
M3
|
||
| 1.328,00 Ft - 1.772,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
12.0
|
M3
|
||
| 1.240,00 Ft - 1.652,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.7
|
3.0
|
4.0
|
2.0
|
5.0
|
10.0
|
M2
|
||
| 1.072,00 Ft - 1.428,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
5.0
|
M3
|
||
| 2.000,00 Ft - 2.668,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
30.0
|
M5
|
||
| 1.484,00 Ft - 1.980,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
16.0
|
M3
|
||
| 1.200,00 Ft - 1.600,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
7.0
|
M4
|
||
| 1.176,00 Ft - 1.568,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
8.0
|
M3
|
||
| 1.500,00 Ft - 2.000,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
16.0
|
M4
|
||
| 1.628,00 Ft - 2.172,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
20.0
|
M3
|
||
| 1.100,00 Ft - 1.468,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
6.0
|
M3
|
||
| 1.136,00 Ft - 1.512,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
M4
|
||
| 6.068,00 Ft - 8.088,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.8
|
16.0
|
18.0
|
11.0
|
24.0
|
100.0
|
M12
|
||
| 1.248,00 Ft - 1.664,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
8.0
|
M4
|
||
| 1.628,00 Ft - 2.168,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
10.0
|
M6
|
||
| 2.084,00 Ft - 2.780,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
25.0
|
M6
|
||
| 1.524,00 Ft - 2.032,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.8
|
10.0
|
12.0
|
7.0
|
14.0
|
10.0
|
M8
|
||
| 1.484,00 Ft - 1.980,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.8
|
10.0
|
12.0
|
7.0
|
14.0
|
8.0
|
M8
|
||
| 1.468,00 Ft - 1.956,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
5.0
|
M6
|
||
| 2.696,00 Ft - 3.596,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
45.0
|
M6
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz