Menü Keresés

Szellőző vállas csavar Gombfej M3 6.0 303 Rozsdamentes acél

Szellőztetett vállas csavar gombfejjel és hatlapú behajtóval. Az üreges test megakadályozza a virtuális szivárgást a magas vákuumos rendszerekből. Általában tömített rekeszekben, házakban és gépekben használják. Rozsdamentes acélból készült és ideális HV és UHV rendszerekhez.
Essentra cikkszám:

20240301

Gyártói cikkszám:

20240301

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.468,00 Ft
100 - 249 1.320,00 Ft
250 - 499 1.248,00 Ft
500 - 999 1.176,00 Ft
1000 + 1.100,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.468 Ft

1 x 1.468,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
l1 +0.05|-0.0 6.0
d1 +0|-0.025 4.0
d2 M3
D3 6.0
d4 1.0
H1 3.0
l2 4.0
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot