A szellőzőcsavarok olyan rögzítők, amelyeknek a közepén egy furat van átfúrva, amely lehetővé teszi a vakfurat alján rekedt gázok kijutását a magon keresztül, és levegőáramlást biztosítanak az alkalmazáson belül. A csavarok gyakoriak a HV és UHV rendszerekben, mivel a központi szellőző funkciójuk csökkenti a nagyvákuumú rendszerekből származó virtuális szivárgást.
A szellőzőcsavarok ezen sorozata egy hatszögletű meghajtású, hüvelyes gombfejjel rendelkezik. A hatszögletű meghajtók alkalmasak precíziós összeszerelésre és korlátozott felületre. Rozsdamentes acélból készülnek.
Anyag: 316 Rozsdamentes acél, 304 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0094.A2
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | h2 | D3 | H1 | d2 | A/F | d1 | l1 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.088,00 Ft - 1.448,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
10.0
|
||
| 1.968,00 Ft - 2.624,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
35.0
|
||
| 1.264,00 Ft - 1.684,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
12.0
|
||
| 988,00 Ft - 1.316,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.0
|
1.0
|
1.7
|
5.7
|
2.0
|
M3
|
8.0
|
||
| 1.140,00 Ft - 1.520,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
8.0
|
||
| 948,00 Ft - 1.264,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
6.0
|
||
| 2.276,00 Ft - 3.036,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
45.0
|
||
| 1.660,00 Ft - 2.212,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
25.0
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz