Menü Keresés

Szelepdugó gázpalackhoz

Raktáron

Gas Cylinder Valve Protectors are designed in collaboration with major European gas companies. Covers the valve threads on industrial and LPG gas cylinders during storage, handling and transportation. Features a vent flap that allows for the safe escape of gas in the event of an inadvertent valve opening.

  • Ipari és LPG gázpalackszelep-menetek védelmére tervezve, amikor nincsenek használatban.
  • Megkülönböztet az üres hengerektől.
  • Gyakran használják laboratóriumokban, orvosi iparban és építőipari alkalmazásokban.
Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilén, LDPE Szín: Sárga Sorozat szám: SRF0084, SR1060

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
23 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Anyag á Típus Szellőzőfül Megveszem
54,1615 Ft - 54,1615 Ft 6000 Raktáron
LDPE
30.0 mm
5
Biztonsági kallantyúval
49,3012 Ft - 74,0237 Ft 2600 Raktáron
LDPE
21.7 mm
1
Biztonsági kallantyú nélkül
171,3155 Ft - 171,3155 Ft 4000 Raktáron
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
24.3 mm
6
Biztonsági kallantyúval
  • / 2
Gázpalackszelep sapka 30.0 mm Biztonsági kallantyúval LDPE Sárga

10073605

Ártartomány
54 Ft - 54 Ft

Készletszintek
6000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    30.0 mm
  • Szellőzőfül
    Biztonsági kallantyúval
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Sárga
  • Típus
    5
Gázpalackszelep sapka 21.7 mm Biztonsági kallantyú nélkül LDPE Sárga

10087473

Ártartomány
74 Ft - 49 Ft

Készletszintek
2600 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    21.7 mm
  • Szellőzőfül
    Biztonsági kallantyú nélkül
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Sárga
  • Típus
    1
Gázpalackszelep sapka 24.3 mm Biztonsági kallantyúval HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

10074329

Ártartomány
171 Ft - 171 Ft

Készletszintek
4000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    24.3 mm
  • Szellőzőfül
    Biztonsági kallantyúval
  • Teljes anyag
    Nagy sűrűségű polietilén
  • Szín
    Sárga
  • Típus
    6