Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Az csapszáras lépcsős szárnyas gombok kiálló fémválla biztosítja, hogy összeszereléskor a fém alkatrészekkel fém érintkezzen, ugyanakkor jól megfoghatók. Az csapszáras lépcsős szárnyas gombok acélszárral rendelkeznek, oldószerekkel, olajokkal, zsírral és vegyszerekkel szemben ellenállók.
Sorozat szám: SR1579
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Gombhossz | Menetméret | Rögzítés típusa | Menethossz | Gomb anyaga | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.803,1872 Ft - 13.120,5161 Ft | 8 Raktáron |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Menetes szár
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 5.616,1908 Ft - 15.357,906 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Menetes szár
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 700,6781 Ft - 711,3297 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Csavar vagy öntapadó szalag
|
0.787 in
20.0 mm
|
Poliamid
|
||
| 266,5501 Ft - 892,0287 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
|
|
Poliamid
|
||
| 450,0506 Ft - 1.736,233 Ft | 618 Raktáron |
|
M8
|
|
|
Poliamid
|
||
| 2.098,16 Ft - 5.702,5885 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 306,9968 Ft - 1.006,5933 Ft | 2400 Raktáron |
|
M6
|
|
|
Poliamid
|
||
| 4.497,3302 Ft - 12.299,1842 Ft | 18 Raktáron |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Menetes szár
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 5.414,915 Ft - 14.804,7662 Ft | 8 Raktáron |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Menetes szár
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 782,5366 Ft - 1.504,9013 Ft | 2 Raktáron |
|
M6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Enhanced Nylon
|
||
| 700,6781 Ft - 711,3297 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 665,3279 Ft - 675,6236 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 1.171,3885 Ft - 2.252,6628 Ft | 1 Raktáron |
|
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Enhanced Nylon
|
||
| 872,199 Ft - 1.677,3121 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Enhanced Nylon
|
||
| 700,6781 Ft - 711,3297 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Csavar vagy öntapadó szalag
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamid
|
||
| 10271827 | 2.267,4948 Ft - 2.267,4948 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Stud
|
1.26 in
32.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
|
| 314,4353 Ft - 314,4353 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M6
|
|
|
Poliamid
|
||
| 4.191,4732 Ft - 11.457,0592 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Menetes szár
|
0.63 in
16.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 4.803,1872 Ft - 13.120,5161 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Menetes szár
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 5.899,0627 Ft - 16.113,3254 Ft | 7 Raktáron |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Menetes szár
|
1.181 in
30.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz