Az csapszáras lépcsős szárnyas gombok kiálló fémválla biztosítja, hogy összeszereléskor a fém alkatrészekkel fém érintkezzen, ugyanakkor jól megfoghatók. Az csapszáras lépcsős szárnyas gombok acélszárral rendelkeznek, oldószerekkel, olajokkal, zsírral és vegyszerekkel szemben ellenállók.
Sorozat szám: SR1579
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Gombhossz | Menetméret | Rögzítés típusa | Menethossz | Gomb anyaga | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 753,7034 Ft - 765,1216 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 700,6781 Ft - 711,3297 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Menetes szár
|
|
Poliamid
|
||
| 789,0398 Ft - 800,8141 Ft | 10 Raktáron |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Menetes szár
|
|
Poliamid
|
||
| 5.616,1908 Ft - 15.357,906 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Menetes szár
|
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 306,9968 Ft - 1.006,5933 Ft | 2400 Raktáron |
|
M6
|
|
|
Poliamid
|
||
| 4.497,3302 Ft - 12.299,1842 Ft | 18 Raktáron |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Menetes szár
|
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 1.471,4371 Ft - 1.471,4371 Ft | 70 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Menetes szár
|
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 700,6781 Ft - 711,3297 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Menetes szár
|
|
Poliamid
|
||
| 789,0946 Ft - 1.361,9553 Ft | 900 Raktáron |
1.299 in
33.0 mm
|
M8
|
Menetes szár
|
|
Poliamid
|
||
| 450,0506 Ft - 1.736,233 Ft | 618 Raktáron |
|
M8
|
|
|
Poliamid
|
||
| 4.803,1872 Ft - 13.120,5161 Ft | 8 Raktáron |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Menetes szár
|
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 872,199 Ft - 1.677,3121 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 700,6781 Ft - 711,3297 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 665,3279 Ft - 675,6236 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M6
|
|
|
Poliamid
|
||
| 266,5501 Ft - 892,0287 Ft | 500 Raktáron |
|
M5
|
|
|
Poliamid
|
||
| 2.098,16 Ft - 5.702,5885 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Menetes szár
|
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 700,6781 Ft - 711,3297 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Menetes szár
|
|
Poliamid
|
||
| 5.414,915 Ft - 14.804,7662 Ft | 8 Raktáron |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Menetes szár
|
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 336,1004 Ft - 1.122,8334 Ft | 345 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Menetes szár
|
|
Poliamid
|
||
| 1.171,3885 Ft - 2.252,6628 Ft | 1 Raktáron |
|
M10
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz