Menü Keresés

Szálrendezők

Raktáron

Ezek a szálrendezők poliamidból vagy polipropilénből (PP) készülnek. Sokféle slot- és rögzítési módban kaphatók, és akár 24 szálcsatlakozást is képesek összetartani. UL94 V0 és V2 opció áll rendelkezésre. A választható színek: fekete, kék, zöld, natúr, piros és sárga.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
33 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Nyílások száma Teljes szélesség Teljes magasság Megveszem
433,5667 Ft - 433,5667 Ft 2500 Raktáron
26.5 mm
3
14.75 mm
4.8 mm
638,1513 Ft - 638,1513 Ft 100 Raktáron
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
78,2029 Ft - 78,2029 Ft 2000 Raktáron
4
23.9 mm
859,2473 Ft - 859,2473 Ft 500 Raktáron
26.5 mm
17.5 mm
8.0 mm
700,9382 Ft - 700,9382 Ft 900 Raktáron
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
767,5997 Ft - 767,5997 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
26.5 mm
17.5 mm
8.0 mm
843,0098 Ft - 843,0098 Ft 900 Raktáron
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
634,8655 Ft - 789,5054 Ft 7075 Raktáron
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
36,9382 Ft - 42,8391 Ft 21200 Raktáron
37.0 mm
6
26.0 mm
6.2 mm
47,5762 Ft - 56,9408 Ft 9400 Raktáron
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
31,7905 Ft - 38,2115 Ft 7800 Raktáron
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
43,907 Ft - 52,7103 Ft 11000 Raktáron
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
939,4492 Ft - 939,4492 Ft 1200 Raktáron
72.66 mm
16
26.5 mm
6.4 mm
253,0918 Ft - 253,0918 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
73.0 mm
12
26.0 mm
9.0 mm
1.224,1947 Ft - 1.224,1947 Ft 388 Raktáron
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
527,1407 Ft - 579,8548 Ft 7 Raktáron
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
68,7014 Ft - 82,7073 Ft 1340 Raktáron
173,684 Ft - 173,684 Ft 1000 Raktáron
2
12.7 mm
101,0806 Ft - 101,0806 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.6 mm
3
915,2709 Ft - 915,2709 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
  • / 2
Optikai szál klipsz 26.5 mm (L) Fekete

10312285

Ártartomány
433 Ft - 433 Ft

Készletszintek
2500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Rögzítés módja
    Klipszes;Ragasztható
  • Teljes magasság
    4.8 mm
  • Teljes hossz
    26.5 mm
  • Teljes szélesség
    14.75 mm
Optikai szál klipsz 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm Fekete Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros

10312858

Ártartomány
638 Ft - 638 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes magasság
    5.5 mm
  • Teljes hossz
    21.4 mm
  • Teljes szélesség
    27.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 6;
Optikai szál klipsz 4.7 mm 1.6 mm 3.0 mm Natúr Poliamid 6/6

10315897

Ártartomány
78 Ft - 78 Ft

Készletszintek
2000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Teljes szélesség
    23.9 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Csomagmennyiség
    1000
  • Nyílások száma
    4
Optikai szál klipsz 26.5 mm 8.0 mm 17.5 mm Piros Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros

10312759

Ártartomány
859 Ft - 859 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Piros
  • Teljes magasság
    8.0 mm
  • Teljes hossz
    26.5 mm
  • Teljes szélesség
    17.5 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 6;
Optikai szál klipsz 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Sárga Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros

10312797

Ártartomány
700 Ft - 700 Ft

Készletszintek
900 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Sárga
  • Teljes magasság
    7.33 mm
  • Teljes hossz
    26.5 mm
  • Teljes szélesség
    17.5 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 6;
Optikai szál klipsz 26.5 mm 8.0 mm 17.5 mm Piros Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros

10312742

Ártartomány
767 Ft - 767 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Piros
  • Teljes magasság
    8.0 mm
  • Teljes hossz
    26.5 mm
  • Teljes szélesség
    17.5 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 6;
Optikai szál klipsz 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Sárga Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros

10312780

Ártartomány
843 Ft - 843 Ft

Készletszintek
900 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Sárga
  • Teljes magasság
    7.33 mm
  • Teljes hossz
    26.5 mm
  • Teljes szélesség
    17.5 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 6;
Optikai szál klipsz Natúr 32.0 mm (L) 12, 4

10412473

Ártartomány
789 Ft - 634 Ft

Készletszintek
7075 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Rögzítés módja
    Csavarozható;Ragasztható
  • Teljes magasság
    12.2 mm
  • Teljes hossz
    32.0 mm
  • Teljes szélesség
    32.0 mm
Optikai szál klipsz 37.0 mm (L) 6 Fekete

10111802

Ártartomány
42 Ft - 36 Ft

Készletszintek
21200 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Rögzítés módja
    Csavar
  • Teljes magasság
    6.2 mm
  • Teljes hossz
    37.0 mm
  • Teljes szélesség
    26.0 mm
Optikai szál klipsz 35.63 mm 5.8 mm 12 Fekete Poliamid 6/6

10111796

Ártartomány
56 Ft - 47 Ft

Készletszintek
9400 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes magasság
    5.8 mm
  • Teljes hossz
    35.63 mm
  • Teljes szélesség
    26.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
Optikai szál klipsz 37.0 mm 6.0 mm 6 Fekete Poliamid 6/6

10111819

Ártartomány
38 Ft - 31 Ft

Készletszintek
7800 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes magasság
    6.0 mm
  • Teljes hossz
    37.0 mm
  • Teljes szélesség
    26.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Optikai szál klipsz 37.0 mm 6.0 mm 6 Fekete Poliamid 6/6

10111826

Ártartomány
52 Ft - 43 Ft

Készletszintek
11000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes magasság
    6.0 mm
  • Teljes hossz
    37.0 mm
  • Teljes szélesség
    26.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Optikai szál klipsz 72.66 mm 6.4 mm 26.5 mm Kék Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros

10312339

Ártartomány
939 Ft - 939 Ft

Készletszintek
1200 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Kék
  • Teljes magasság
    6.4 mm
  • Teljes hossz
    72.66 mm
  • Teljes szélesség
    26.5 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 6;
Optikai szál klipsz Fekete 73.0 mm (L) 24

10111840

Ártartomány
253 Ft - 253 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Rögzítés módja
    Ragasztó nélkül
  • Teljes magasság
    9.0 mm
  • Teljes hossz
    73.0 mm
  • Teljes szélesség
    26.0 mm
Optikai szál klipsz Natúr 32.0 mm (L) 12, 4

10316092

Ártartomány
1.224 Ft - 1.224 Ft

Készletszintek
388 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Rögzítés módja
    Csavarozható;Ragasztható
  • Teljes magasság
    12.2 mm
  • Teljes hossz
    32.0 mm
  • Teljes szélesség
    32.0 mm
Optikai szál klipsz 35.4 mm (L) 6 Natúr

10316122

Ártartomány
579 Ft - 527 Ft

Készletszintek
7 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Rögzítés módja
    Nincs felszerelve
  • Teljes magasság
    9.0 mm
  • Teljes hossz
    35.4 mm
  • Teljes szélesség
    20.0 mm
Optikai szál klipsz Natúr PP;TPE

10111833

Ártartomány
82 Ft - 68 Ft

Készletszintek
1340 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
  • Csomagmennyiség
    10
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Optikai szál klipsz 9.5 mm 12.7 mm 2.0 mm Natúr Poliamid 6/6

10315989

Ártartomány
173 Ft - 173 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Rögzítés módja
    Nincs felszerelve
  • Teljes szélesség
    12.7 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Csomagmennyiség
    1000
Optikai szál klipsz 20.6 mm (L) Natúr

10315972

Ártartomány
101 Ft - 101 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Rögzítés módja
    Nincs felszerelve
  • Teljes hossz
    20.6 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Csomagmennyiség
    1000
Optikai szál klipsz 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Zöld Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros

10312766

Ártartomány
915 Ft - 915 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Zöld
  • Teljes magasság
    7.33 mm
  • Teljes hossz
    26.5 mm
  • Teljes szélesség
    17.5 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 6;