Menü Keresés

Optikai szál klipsz 35.63 mm 5.8 mm 12 Fekete Poliamid 6/6

Optical fibre splice holder for up to twelve 1mm-1.2mm fibre components. It can be used with OFST series splice trays. Manufactured with material rated UL94-V0
Essentra cikkszám:

10111796

Gyártói cikkszám:

OFSH-T-12-19BLK

11700 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 56,9408 Ft
500 + 47,5762 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

5.694 Ft

100 x 56,9408 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes magasság 5.8 mm
Teljes hossz 35.63 mm
Teljes szélesség 26.0 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Pozíciók száma 12
Csomagmennyiség 100
Nyílások száma 12
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot