Ezek a szálrendezők poliamidból vagy polipropilénből (PP) készülnek. Sokféle slot- és rögzítési módban kaphatók, és akár 24 szálcsatlakozást is képesek összetartani. UL94 V0 és V2 opció áll rendelkezésre. A választható színek: fekete, kék, zöld, natúr, piros és sárga.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Nyílások száma | Teljes szélesség | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 444,4058 Ft - 444,4058 Ft | 2000 Raktáron |
1.043 in
26.5 mm
|
3
|
0.581 in
14.75 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 300,8594 Ft - 338,8474 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.394 in
35.4 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 847,624 Ft - 847,624 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.861 in
72.66 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1.460,7238 Ft - 1.460,7238 Ft | 104 Raktáron |
3.504 in
89.0 mm
|
8
|
1.083 in
27.5 mm
|
|
||
| 880,7285 Ft - 880,7285 Ft | 500 Raktáron |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 718,4617 Ft - 718,4617 Ft | 400 Raktáron |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| 259,4191 Ft - 259,4191 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.874 in
73.0 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 178,0261 Ft - 178,0261 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
2
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 808,5554 Ft - 808,5554 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.283 in
32.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 540,3192 Ft - 594,3512 Ft | 7 Raktáron |
1.394 in
35.4 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 70,419 Ft - 84,7749 Ft | 1340 Raktáron |
|
|
|
|
||
| 654,1051 Ft - 654,1051 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.843 in
21.4 mm
|
4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 43,6014 Ft - 53,13 Ft | 7000 Raktáron |
|
3
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 786,7897 Ft - 786,7897 Ft | 600 Raktáron |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 864,085 Ft - 864,085 Ft | 900 Raktáron |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| 650,7371 Ft - 809,243 Ft | 7075 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 37,8617 Ft - 43,9101 Ft | 20300 Raktáron |
1.457 in
37.0 mm
|
6
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 45,0046 Ft - 54,028 Ft | 11000 Raktáron |
1.457 in
37.0 mm
|
6
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 962,9355 Ft - 962,9355 Ft | 1100 Raktáron |
2.861 in
72.66 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 473,1179 Ft - 473,1179 Ft | 90 Raktáron |
1.283 in
32.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz