Menü Keresés

Optikai szál klipsz 35.4 mm 9.0 mm 6 Natúr PP;TPE

Optical fibre splice holder can house up to three splices and has two 2mm mounting holes. Can be covered using OFSH-6-3.5L Lid that is available separately
Essentra cikkszám:

10316108

Gyártói cikkszám:

OFSH-6-3.5

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 1999 338,8474 Ft
2000 + 300,8594 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

3.388 Ft

10 x 338,8474 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes magasság 9.0 mm
Teljes hossz 35.4 mm
Teljes szélesség 20.0 mm
Teljes anyag Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
Pozíciók száma 6
Csomagmennyiség 10
Nyílások száma 3
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot