Az Essentra szívós, kiváló minőségű kábelkötegelőket kínál széles körű elektromossági és általános alkalmazásra. Szabványos kábelkötegelőinket beépített zárrendszerrel kínáljuk a nem kívánt eltávolítás elleni védelem érdekében.
Sorozat szám: SR1785
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Maximális kábelköteg-átmérő | Teljes hossz | Szín | Minimális hurok-szakítószilárdság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183,5553 Ft - 220,2745 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.299 in
160.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Fekete
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 9,214 Ft - 10,2409 Ft | 8600 Raktáron |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Zöld
|
|
||
| 8,6801 Ft - 17,3465 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.421 in
36.1 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Fekete
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 13,9648 Ft - 15,5256 Ft | 3200 Raktáron |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Kék
|
|
||
| 82,3103 Ft - 91,4696 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Ezüst
|
|
||
| 15,5256 Ft - 17,2369 Ft | 11500 Raktáron |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Zöld
|
|
||
| 9,1456 Ft - 10,1586 Ft | 800 Raktáron |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Sárga
|
|
||
| 15,5256 Ft - 17,2369 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Zöld
|
|
||
| 29,7642 Ft - 33,0638 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Sárga
|
|
||
| 75,9851 Ft - 84,4324 Ft | 5200 Raktáron |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Zöld
|
|
||
| 10244326 | 3,3679 Ft - 3,765 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Sárga
|
|
|
| 24,7807 Ft - 27,5326 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Sárga
|
|
||
| 15,5256 Ft - 17,2369 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Piros
|
|
||
| 29,7642 Ft - 33,0638 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Piros
|
|
||
| 3,4911 Ft - 3,8609 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Ezüst
|
|
||
| 29,9969 Ft - 33,3375 Ft | 40 Raktáron |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Ezüst
|
|
||
| 75,9851 Ft - 84,4324 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Zöld
|
|
||
| 24,9723 Ft - 27,7653 Ft | 100 Raktáron |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Ezüst
|
|
||
| 13,9648 Ft - 15,5256 Ft | 6500 Raktáron |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Sárga
|
|
||
| 16,1006 Ft - 32,1875 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.051 in
52.1 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Fekete
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz