Az Essentra szívós, kiváló minőségű kábelkötegelőket kínál széles körű elektromossági és általános alkalmazásra. Szabványos kábelkötegelőinket beépített zárrendszerrel kínáljuk a nem kívánt eltávolítás elleni védelem érdekében.
Sorozat szám: SR1785
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Maximális kábelköteg-átmérő | Teljes hossz | Szín | Minimális hurok-szakítószilárdság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91,1463 Ft - 101,275 Ft | 700 Raktáron |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Natúr
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 53,5942 Ft - 59,5624 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Natúr
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 130,7291 Ft - 145,2841 Ft | 28000 Raktáron |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Fekete
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 99,5854 Ft - 108,2519 Ft | 900 Raktáron |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Fekete
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 96,4085 Ft - 107,1221 Ft | 6300 Raktáron |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Natúr
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 112,7713 Ft - 125,3058 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Natúr
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 248,9635 Ft - 270,6033 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Natúr
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 2,6319 Ft - 2,9243 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Fekete
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 36,6865 Ft - 39,8899 Ft | 8600 Raktáron |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Natúr
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 45,8449 Ft - 49,8326 Ft | 72500 Raktáron |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Natúr
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 96,4085 Ft - 107,1221 Ft | 1500 Raktáron |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Fekete
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 77,2013 Ft - 83,9006 Ft | 9700 Raktáron |
5.236 in
133.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Fekete
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 45,8449 Ft - 49,8326 Ft | 17200 Raktáron |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Fekete
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 41,0198 Ft - 45,5791 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natúr
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 30,7715 Ft - 34,1876 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natúr
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 30,7715 Ft - 34,1876 Ft | 10400 Raktáron |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Fekete
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 41,0198 Ft - 45,5791 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Fekete
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 53,5942 Ft - 59,5624 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Fekete
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 36,6865 Ft - 39,8899 Ft | 1100 Raktáron |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Fekete
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 24,6305 Ft - 27,382 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Natúr
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz