Menü Keresés

Süllyesztett csősapkák

Raktáron

Recessed Pipe Caps protect pipe bevel edges, and interior walls from corrosion and damage. Can be used with crane hooks to move pipes during storage and transit. Resistant to temperatures ranging from -30C up to +60C.

  • A süllyesztett sapkák csövek szélét és a belső falát védik a korróziótól és sérüléstől. Képesek daruhorgok befogadására a csövek mozgatásához a tárolás, a szállítás és a fektetés során.
  • Alkalmas számos DIN cső specifikációhoz: legkissebb: DN 150legfeljebb: DN 1000.
Anyag: LDPE, PE Szín: Fekete, Sárga Sorozat szám: SR1370, SR1371

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
19 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség H1 H DIN Névleges átmérő Típus OD WT Megveszem
813,8779 Ft - 895,2657 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
55.0 mm
100.0 mm
DN 180
152.4 mm
2
168.3 mm
28.0 mm
4.839,6327 Ft - 14.939,922 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
105.0 mm
DN 450
457.2 mm
2
457.2 mm
26.2 mm
10240427 2.090,7257 Ft - 5.219,0959 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
55.0 mm
100.0 mm
DN 250
254.0 mm
2
273.0 mm
18.1 mm
15.806,903 Ft - 48.808,7319 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
80.0 mm
105.0 mm
DN 600
609.6 mm
2
609.6 mm
20.8 mm
1.288,5233 Ft - 1.288,5233 Ft 20 Raktáron
90.0 mm
100.0 mm
DN 250
254 mm
3
273.0 mm
23.0 mm
4.033,0272 Ft - 10.063,9141 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
55.0 mm
105.0 mm
DN 350
355.6 mm
2
355.6 mm
28.3 mm
18.167,8516 Ft - 56.100,0834 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
90.0 mm
105.0 mm
DN 800
812.8 mm
2
812.8 mm
22.6 mm
1.465,5944 Ft - 1.465,5944 Ft 3 Raktáron
90.0 mm
100.0 mm
DN 250
254.0 mm
3
273.0 mm
15.0 mm
16.476,9991 Ft - 51.083,4587 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
90.0 mm
105.0 mm
DN 750
762.0 mm
2
762.0 mm
28.0 mm
1.130,603 Ft - 1.130,603 Ft 10 Raktáron
90.0 mm
100.0 mm
DN 200
203.2 mm
3
219.1 mm
15.0 mm
3.226,4217 Ft - 8.618,7859 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
105.0 mm
DN 400
406.4 mm
2
406.4 mm
26.2 mm
1.967,6876 Ft - 4.907,8033 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
55.0 mm
100.0 mm
DN 200
203.2 mm
2
219.1 mm
23.2 mm
1.906,2742 Ft - 2.096,9017 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
90.0 mm
100.0 mm
DN 300
304.8 mm
3
323.9 mm
15.0 mm
7.007,3776 Ft - 17.480,8323 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
105.0 mm
DN 500
508.0 mm
2
508.0 mm
27.7 mm
2.781,8338 Ft - 6.934,5358 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
55.0 mm
105.0 mm
DN 300
304.8 mm
2
323.9 mm
26.0 mm
21.301,0514 Ft - 66.039,412 Ft 4 Raktáron
110.0 mm
130.0 mm
DN 1000
1016.0 mm
2
1016.0 mm
26.5 mm
921,2265 Ft - 2.942,2393 Ft 13 Raktáron
90.0 mm
100.0 mm
DN 150
152.4 mm
3
168.3 mm
15.0 mm
974,6762 Ft - 974,6762 Ft 20 Raktáron
90.0 mm
100.0 mm
DN 200
203.2 mm
3
219.1 mm
23.0 mm
18.794,7079 Ft - 58.033,8519 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
90.0 mm
105.0 mm
DN 900
914.4 mm
2
812.8 mm
22.6 mm
Süllyesztett csősapka 152.4 mm 28.0 mm Sárga PE

10228388

Ártartomány
895 Ft - 813 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    100.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    168.3 mm
  • WT
    28.0 mm
  • Névleges átmérő
    152.4 mm
Süllyesztett csősapka 457.2 mm 26.2 mm Sárga PE

10240465

Ártartomány
14.939 Ft - 4.839 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    105.0 mm
  • H1
    70.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    26.2 mm
  • Névleges átmérő
    457.2 mm
Süllyesztett csősapka 254.0 mm 18.1 mm Sárga PE

10240427

Ártartomány
5.219 Ft - 2.090 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    100.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    18.1 mm
  • Névleges átmérő
    254.0 mm
Süllyesztett csősapka 609.6 mm 20.8 mm Sárga PE

10240489

Ártartomány
48.808 Ft - 15.806 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    105.0 mm
  • H1
    80.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    20.8 mm
  • Névleges átmérő
    609.6 mm
Süllyesztett csősapka 10 in 23.0 mm Fekete LDPE

10074008

Ártartomány
1.288 Ft - 1.288 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    23.0 mm
  • Névleges átmérő
    254 mm
Süllyesztett csősapka 355.6 mm 28.3 mm Sárga PE

10240441

Ártartomány
10.063 Ft - 4.033 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    105.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    355.6 mm
  • WT
    28.3 mm
  • Névleges átmérő
    355.6 mm
Süllyesztett csősapka 812.8 mm 22.6 mm Sárga PE

10240519

Ártartomány
56.100 Ft - 18.167 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    105.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    22.6 mm
  • Névleges átmérő
    812.8 mm
Süllyesztett csősapka 254.0 mm 15.0 mm Fekete LDPE

10073995

Ártartomány
1.465 Ft - 1.465 Ft

Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Névleges átmérő
    254.0 mm
Süllyesztett csősapka 762.0 mm 28.0 mm Sárga PE

10240502

Ártartomány
51.083 Ft - 16.476 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    105.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    28.0 mm
  • Névleges átmérő
    762.0 mm
Süllyesztett csősapka 203.2 mm 15.0 mm Fekete LDPE

10073971

Ártartomány
1.130 Ft - 1.130 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Névleges átmérő
    203.2 mm
Süllyesztett csősapka 406.4 mm 26.2 mm Sárga PE

10240458

Ártartomány
8.618 Ft - 3.226 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    105.0 mm
  • H1
    70.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    26.2 mm
  • Névleges átmérő
    406.4 mm
Süllyesztett csősapka 203.2 mm 23.2 mm Sárga PE

10240410

Ártartomány
4.907 Ft - 1.967 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    100.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    23.2 mm
  • Névleges átmérő
    203.2 mm
Süllyesztett csősapka 304.8 mm 15.0 mm Fekete LDPE

10186374

Ártartomány
2.096 Ft - 1.906 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    323.9 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Névleges átmérő
    304.8 mm
Süllyesztett csősapka 508.0 mm 27.7 mm Sárga PE

10240472

Ártartomány
17.480 Ft - 7.007 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    105.0 mm
  • H1
    70.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    27.7 mm
  • Névleges átmérő
    508.0 mm
Süllyesztett csősapka 304.8 mm 26.0 mm Sárga PE

10240434

Ártartomány
6.934 Ft - 2.781 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    105.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    323.9 mm
  • WT
    26.0 mm
  • Névleges átmérő
    304.8 mm
Süllyesztett csősapka 1016.0 mm 26.5 mm Sárga PE

10228678

Ártartomány
66.039 Ft - 21.301 Ft

Készletszintek
4 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    130.0 mm
  • H1
    110.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    26.5 mm
  • Névleges átmérő
    1016.0 mm
Süllyesztett csősapka 152.4 mm 15.0 mm Fekete LDPE

10073964

Ártartomány
2.942 Ft - 921 Ft

Készletszintek
13 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    168.3 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Névleges átmérő
    152.4 mm
Süllyesztett csősapka 203.2 mm 23.0 mm Fekete LDPE

10073988

Ártartomány
974 Ft - 974 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    23.0 mm
  • Névleges átmérő
    203.2 mm
Süllyesztett csősapka 914.4 mm 22.6 mm Sárga PE

10372135

Ártartomány
58.033 Ft - 18.794 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    105.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    22.6 mm
  • Névleges átmérő
    914.4 mm