10240458
34858
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 19 | 8.834,2555 Ft |
| 20 - 39 | 3.543,3045 Ft |
| 40 + | 3.307,0823 Ft |
| H | 4.134 in |
|---|---|
| H | 105.0 mm |
| H1 | 2.756 in |
| H1 | 70.0 mm |
| OD | 16 in |
| OD | 406.4 mm |
| WT | 1.031 in |
| WT | 26.2 mm |
| Névleges átmérő | 406.4 mm |
| Névleges átmérő | 16 in |
| DIN | DN 400 |
| Típus | 2 |
| Szín | Sárga |
| Anyag | PE |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz