Menü Keresés

Süllyesztett csavarok Belső kulcsnyílású M5 20.0 10.0 PEEK Bézs

A süllyesztett hatlapfejű csavar úgy van kialakítva, hogy a felülettel síkban üljön, és a precíz összeszereléshez alacsony profilú kivitelű legyen. Kivételes mechanikai szilárdság, vegyi ellenállás és hőstabilitás. Akár 260 °C hőmérsékleten is működik. PEEK-ből készült.
Essentra cikkszám:

20833961

Gyártói cikkszám:

20833961

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 843,719 Ft
100 + 674,9752 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

16.874 Ft

20 x 843,719 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M5
l1 ±0.2 20.0
d2 10.0
l2 1.6
h1 2.8
A/F 3.0
Tensile strength N 116 N/mm
Szín Bézs
Fej típusa Belső kulcsnyílású
Anyag PEEK
Meghajtó mérete 3.0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot