Menü Keresés

Countersunk Screw Torx Head M8 30.0 16.0 PEEK Bézs

Countersunk Head Screw made from PEEK, which offers durability, wear resistance, chemical resistance and thermal stability. Countersunk design allows the screw to sit flush, or below to the surface, which creates a clean finish. Can withstand temperatures of up to 260°C.
Essentra cikkszám:

20820107

Gyártói cikkszám:

20820107

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 1.996,98 Ft
100 + 1.797,282 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

39.940 Ft

20 x 1.996,98 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M8
l1 ±0.2 30.0
d2 16.0
l2 2.5
h1 4.00
Torx méret TX-35
Tensile strength N 116 N/mm
Szín Bézs
Fej típusa Torx Head
Anyag PEEK
Meghajtó mérete TX-35

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot