Menü Keresés

Süllyesztett csavarok Torx Head M6 25.0 12.0 PEEK Bézs

PEEK anyagból készült süllyesztett fejű csavar, amely tartósságot, kopásállóságot, vegyi ellenállóságot és hőstabilitást biztosít. A süllyesztett kialakítás lehetővé teszi, hogy a csavar fej egy síkban vagy a felület alatt helyezkedjen el, így tiszta, esztétikus felületet eredményez. Akár 260°C hőmérsékletnek is ellenáll
Essentra cikkszám:

20820046

Gyártói cikkszám:

20820046

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 931,26 Ft
100 + 838,134 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

18.625 Ft

20 x 931,26 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M6
l1 ±0.2 25.0
d2 12.0
l2 2.0
h1 3.00
Torx méret TX-30
Tensile strength N 116 N/mm
Szín Bézs
Fej típusa Torx Head
Anyag PEEK
Meghajtó mérete TX-30

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot