Menü Keresés

Süllyesztett csavarok Torx Head M4 20.0 8.0 PEEK Bézs

PEEK anyagból készült süllyesztett fejű csavar, amely tartósságot, kopásállóságot, vegyi ellenállóságot és hőstabilitást biztosít. A süllyesztett kialakítás lehetővé teszi, hogy a csavar fej egy síkban vagy a felület alatt helyezkedjen el, így tiszta, esztétikus felületet eredményez. Akár 260°C hőmérsékletnek is ellenáll
Essentra cikkszám:

20819897

Gyártói cikkszám:

20819897

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 622,50 Ft
100 + 560,25 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

12.450 Ft

20 x 622,50 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M4
l1 ±0.2 20.0
d2 8.0
l2 1.4
h1 2.20
Torx méret TX-20
Tensile strength N 116 N/mm
Szín Bézs
Fej típusa Torx Head
Anyag PEEK
Meghajtó mérete TX-20

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot