Menü Keresés

Standard nyitott átvezetőgyűrűk

Raktáron

A különböző anyagkivitelben elérhető standard, nyitott átvezető gyűrűk széles választékával rendelkezünk. Bepattanós kialakításuk gyors, könnyű szerelést tesz lehetővé. A fekete PVC segít védeni a paneleken áthaladó vezetékeket és kábeleket. A fekete, hőre lágyuló gumi ellenáll a legtöbb olajnak és zsiradéknak, illetve a -40 és +135 C közötti hőmérsékletnek. A TPE a PVC zöldebb alternatívája, alkalmas zord környezetbe és szélesebb a használati hőmérséklet-tartománya. Nagyon tartós anyag hosszú élettartammal. Az EPDM egy hőálló anyag extrém hőmérsékletű környezetekbe -40-től +125 C-ig. Lehet, hogy a vakdugóink, külső-belső menetes állványok és a lapos alátétek kínálata is érdekelné Önt.

Sorozat szám: SR1700

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
264 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes átmérő Szín Anyag Furatátmérő Belső átmérő Panelvastagság Teljes magasság Megveszem
379,7473 Ft - 579,1293 Ft 15000 Raktáron
35.0 mm
Fekete
SR 6449
31.0 mm
25.0 mm
3.0 mm
10.0 mm
297,7519 Ft - 454,1031 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
Fekete
SR 6449
26.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
9.0 mm
262,6345 Ft - 413,5778 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.0 mm
Fekete
SR 6449
23.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
229,16 Ft - 361,059 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.0 mm
Fekete
SR 6449
20.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
  • / 14
Átvezetőgyűrű 25.0 mm 31.0 mm 35.0 mm 3.0 mm

20019242

Ártartomány
579 Ft - 379 Ft

Készletszintek
15000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    10.0 mm
  • Teljes átmérő
    35.0 mm
  • Belső átmérő
    25.0 mm
  • Furatátmérő
    31.0 mm
  • Panelvastagság
    3.0 mm
Átvezetőgyűrű 20.0 mm 26.0 mm 32.0 mm 2.0 mm

20019235

Ártartomány
454 Ft - 297 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    9.0 mm
  • Teljes átmérő
    32.0 mm
  • Belső átmérő
    20.0 mm
  • Furatátmérő
    26.0 mm
  • Panelvastagság
    2.0 mm
Átvezetőgyűrű 18.0 mm 23.0 mm 30.0 mm 2.0 mm

20019228

Ártartomány
413 Ft - 262 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    8.0 mm
  • Teljes átmérő
    30.0 mm
  • Belső átmérő
    18.0 mm
  • Furatátmérő
    23.0 mm
  • Panelvastagság
    2.0 mm
Átvezetőgyűrű 16.0 mm 20.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

20019211

Ártartomány
361 Ft - 229 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    8.0 mm
  • Teljes átmérő
    28.0 mm
  • Belső átmérő
    16.0 mm
  • Furatátmérő
    20.0 mm
  • Panelvastagság
    2.0 mm