A különböző anyagkivitelben elérhető standard, nyitott átvezető gyűrűk széles választékával rendelkezünk. Bepattanós kialakításuk gyors, könnyű szerelést tesz lehetővé. A fekete PVC segít védeni a paneleken áthaladó vezetékeket és kábeleket. A fekete, hőre lágyuló gumi ellenáll a legtöbb olajnak és zsiradéknak, illetve a -40 és +135 C közötti hőmérsékletnek. A TPE a PVC zöldebb alternatívája, alkalmas zord környezetbe és szélesebb a használati hőmérséklet-tartománya. Nagyon tartós anyag hosszú élettartammal. Az EPDM egy hőálló anyag extrém hőmérsékletű környezetekbe -40-től +125 C-ig. Lehet, hogy a vakdugóink, külső-belső menetes állványok és a lapos alátétek kínálata is érdekelné Önt.
Sorozat szám: SR1700
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Teljes átmérő | Szín | Anyag | Furatátmérő | Belső átmérő | Panelvastagság | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,1046 Ft - 67,483 Ft | 100 Raktáron |
1.063 in
27.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 100,3139 Ft - 116,5104 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.339 in
34.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 234,4858 Ft - 278,1326 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.89 in
48.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 368,8493 Ft - 428,4188 Ft | 6270 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
2.047 in
52.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 35,6924 Ft - 41,4563 Ft | 1150 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10284872 | 50,8346 Ft - 60,2951 Ft | 200 Raktáron |
1.063 in
27.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
| 61,2672 Ft - 71,1794 Ft | 8100 Raktáron |
1.063 in
27.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10284957 | 104,3801 Ft - 121,2201 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.339 in
34.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 248,0947 Ft - 288,1545 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.89 in
48.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 382,8141 Ft - 444,629 Ft | 1320 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
2.047 in
52.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 230,6386 Ft - 267,8644 Ft | 2225 Raktáron |
1.89 in
48.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 354,7476 Ft - 412,0444 Ft | 4000 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
2.047 in
52.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 53,5044 Ft - 62,1435 Ft | 400 Raktáron |
1.063 in
27.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 92,3594 Ft - 107,2826 Ft | 500 Raktáron |
1.339 in
34.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 221,7942 Ft - 257,6098 Ft | 4250 Raktáron |
1.89 in
48.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 337,0862 Ft - 395,6426 Ft | 230 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
2.047 in
52.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 21,7413 Ft - 25,2325 Ft | 1500 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 26,5879 Ft - 31,2018 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 34,2686 Ft - 40,2104 Ft | 500 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 43,0719 Ft - 50,0405 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz