Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű 41.0 mm 52.0 mm 60.0 mm 1.0 mm

A szabványos átvezetők számos anyagból rendelhetők. Bepattanós kialakításuk gyors, könnyű szerelést tesz lehetővé. Fekete PVC – paneleken áthaladó vezetékek és kábelek védelmére használható. Fekete hőre lágyuló gumi – ellenáll a legtöbb olajnak és zsírnak. -40 °C – +135 °C hőmérséklet között használható. A hőre lágyuló elasztomer a PVC környezetbarátabb alternatívája. Kedvezőtlen körülmények között, szélesebb hőmérséklet-tartományban használható. Nagyon tartós anyag, hosszú élettartammal. EPDM – hőálló anyag szélsőséges hőmérsékletű környezetekben, –40 ˚C és +125 ˚C között.
Essentra cikkszám:

10285008

Gyártói cikkszám:

498124

220 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 249 405,5336 Ft
250 + 345,5133 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

4.055 Ft

10 x 405,5336 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 13.0 mm
Teljes átmérő 60.0 mm
Belső átmérő 41.0 mm
Furatátmérő 52.0 mm
Panelvastagság 1.0 mm
Szín Fekete
Anyag EPDM
Vámtarifaszám 4016999790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot