Menü Keresés

Standard kerek zárókupakok

Raktáron

Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Menetes vagy menet nélküli csövek és rudak biztonságos védelmére használható.Megakadályozza, hogy a piszok, törmelék, por és egyéb szennyeződés károsítsa a csöveket.Ipari, épületgépészeti és vízvezeték-alkalmazásokhoz. Anyag: LDPE Szín: Natúr Sorozat szám: SRF0068

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
36 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d D m Megveszem
28,6141 Ft - 45,3719 Ft 40500 Raktáron
15.7 mm
17.0 mm
15.0 mm
23,3021 Ft - 32,5024 Ft 35000 Raktáron
9.8 mm
11.3 mm
11.0 mm
43,551 Ft - 79,4078 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
21.2 mm
23.8 mm
16.0 mm
23,4937 Ft - 32,7899 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.3 mm
12.0 mm
8.0 mm
25,0682 Ft - 39,7175 Ft 1500 Raktáron
16.7 mm
18.8 mm
14.5 mm
51,437 Ft - 93,8655 Ft 100 Raktáron
23.6 mm
25.6 mm
18.5 mm
58,9261 Ft - 144,3305 Ft 400 Raktáron
32.8 mm
35.8 mm
22.5 mm
71,1248 Ft - 174,3822 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
36.7 mm
39.7 mm
20.0 mm
23,4937 Ft - 32,7899 Ft 4500 Raktáron
10.0 mm
11.8 mm
8.0 mm
20,7555 Ft - 28,9564 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.8 mm
9.4 mm
14.0 mm
25,0682 Ft - 39,7175 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.7 mm
14.9 mm
13.5 mm
76,2999 Ft - 186,9917 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.8 mm
43.5 mm
28.0 mm
209,4586 Ft - 410,511 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
75.5 mm
79.0 mm
36.0 mm
235,6769 Ft - 461,9618 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
101.8 mm
104.0 mm
24.0 mm
120,9189 Ft - 266,6186 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
52.5 mm
55.7 mm
29.5 mm
324,5725 Ft - 572,8179 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
79.5 mm
84.0 mm
25.5 mm
127,7233 Ft - 281,6239 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
59.5 mm
62.0 mm
30 mm
118,5229 Ft - 261,3612 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
51.6 mm
53.8 mm
16.0 mm
300,0657 Ft - 529,7186 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
69.8 mm
74.0 mm
25.5 mm
232,6101 Ft - 455,924 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
87.0 mm
90.0 mm
35.0 mm
  • / 2
Kerek zárósapka 15.7 mm 15.0 mm LDPE Natúr

10118702

Ártartomány
45 Ft - 28 Ft

Készletszintek
40500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    15.7 mm
  • m
    15.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 9.8 mm 11.0 mm LDPE Natúr

10118696

Ártartomány
32 Ft - 23 Ft

Készletszintek
35000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    9.8 mm
  • m
    11.0 mm
  • D
    11.3 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 21.2 mm 16.0 mm LDPE Natúr

10118719

Ártartomány
79 Ft - 43 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    21.2 mm
  • m
    16.0 mm
  • D
    23.8 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 10.3 mm 8.0 mm LDPE Natúr

10327722

Ártartomány
32 Ft - 23 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    10.3 mm
  • m
    8.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 16.7 mm 14.5 mm LDPE Natúr

10327760

Ártartomány
39 Ft - 25 Ft

Készletszintek
1500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    16.7 mm
  • m
    14.5 mm
  • D
    18.8 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 23.6 mm 18.5 mm LDPE Natúr

10327807

Ártartomány
93 Ft - 51 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    23.6 mm
  • m
    18.5 mm
  • D
    25.6 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 32.8 mm 22.5 mm LDPE Natúr

10327845

Ártartomány
144 Ft - 58 Ft

Készletszintek
400 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    32.8 mm
  • m
    22.5 mm
  • D
    35.8 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 36.7 mm 20.0 mm LDPE Natúr

10327883

Ártartomány
174 Ft - 71 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    36.7 mm
  • m
    20.0 mm
  • D
    39.7 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 10.0 mm 8.0 mm LDPE Natúr

10327715

Ártartomány
32 Ft - 23 Ft

Készletszintek
4500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    10.0 mm
  • m
    8.0 mm
  • D
    11.8 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 7.8 mm 14.0 mm LDPE Natúr

10327708

Ártartomány
28 Ft - 20 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    7.8 mm
  • m
    14.0 mm
  • D
    9.4 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 12.7 mm 13.5 mm LDPE Natúr

10327746

Ártartomány
39 Ft - 25 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    12.7 mm
  • m
    13.5 mm
  • D
    14.9 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 40.8 mm 28.0 mm LDPE Natúr

10327890

Ártartomány
186 Ft - 76 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    40.8 mm
  • m
    28.0 mm
  • D
    43.5 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 75.5 mm 36.0 mm LDPE Natúr

10327975

Ártartomány
410 Ft - 209 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    75.5 mm
  • m
    36.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 101.8 mm 24.0 mm LDPE Natúr

10328019

Ártartomány
461 Ft - 235 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    101.8 mm
  • m
    24.0 mm
  • D
    104.0 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 52.5 mm 29.5 mm LDPE Natúr

10327937

Ártartomány
266 Ft - 120 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    52.5 mm
  • m
    29.5 mm
  • D
    55.7 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 79.5 mm 25.5 mm LDPE Natúr

10327999

Ártartomány
572 Ft - 324 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    79.5 mm
  • m
    25.5 mm
  • D
    84.0 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 59.5 mm 30 mm LDPE Natúr

10327951

Ártartomány
281 Ft - 127 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    59.5 mm
  • m
    30 mm
  • D
    62.0 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 51.6 mm 16.0 mm LDPE Natúr

10327920

Ártartomány
261 Ft - 118 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    51.6 mm
  • m
    16.0 mm
  • D
    53.8 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 69.8 mm 25.5 mm LDPE Natúr

10327968

Ártartomány
529 Ft - 300 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    69.8 mm
  • m
    25.5 mm
  • D
    74.0 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 87.0 mm 35.0 mm LDPE Natúr

10328002

Ártartomány
455 Ft - 232 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    87.0 mm
  • m
    35.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén