Menü Keresés

Kerek zárósapka 15.7 mm 15.0 mm LDPE - PIR Natúr

A natúr LDPE benyomós rögzítésű szabványos kerek zárókupak menetes és nem menetes csövek, vezetékek és szárak biztonságos védelmére használható.
Essentra cikkszám:

10118702

Gyártói cikkszám:

062016000003

26000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 45,3719 Ft
500 - 999 39,9503 Ft
1000 + 28,6141 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

11.343 Ft

250 x 45,3719 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 15.7 mm
m 15.0 mm
D 17.0 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot