A hornyolt dugók dupla tömítőgyűrűvel vannak kialakítva a karima alsó oldalán, amely biztonságos és megbízható tömítést biztosít. A kialakítás öt teljes menetet tartalmaz a biztonságos illeszkedés érdekében. Védelmet nyújt szennyeződések, por, törmelék, folyadékmaradványok és korrózió ellen. A fej úgy van kialakítva, hogy ne kerüljön bele folyadék, amikor a dugó a helyén van.
Ezek a tömítődugók kézzel könnyen felszerelhetők és eltávolíthatók. A hatlapfejű kialakítás lehetővé teszi a dugó felhelyezését vagy eltávolítását csavarhúzóval, kulccsal, imbuszkulccsal vagy bilinccsel. A kínálat a metrikus, BSP és UNF menetekhez megfelelő méretek széles választékát fedi le.
Különböző alkalmazásokban, többek között a hidraulikában, a pneumatikában és az általános gépiparban használatos.
Anyag: LDPE, PA, PE Szín: Sárga, Kék Sorozat szám: SR1005, SR1007, SR1117
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Menet méret | h | Szín | Anyag | Menetszabvány | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,3003 Ft - 79,326 Ft | 482 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sárga
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
UNF
|
|
||
| 59,5832 Ft - 179,8611 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.24 in
31.5 mm
|
1 in - 14 UNF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sárga
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
UNF
|
|
||
| 103,9147 Ft - 312,9377 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sárga
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
UNF
|
|
||
| 48,6852 Ft - 147,6317 Ft | 2564 Raktáron |
1.122 in
28.5 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sárga
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
UNF
|
|
||
| 52,3543 Ft - 136,1954 Ft | 690 Raktáron |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sárga
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
Metrikus
|
|
||
| 97,6853 Ft - 294,2237 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.87 in
47.5 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sárga
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
UNF
|
|
||
| 51,1906 Ft - 115,4022 Ft | 3150 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Sárga
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
Metrikus menetek
|
Ívelt
|
||
| 297,7519 Ft - 349,0247 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.677 in
68.0 mm
|
2 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sárga
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
|
|
||
| 33,365 Ft - 87,3313 Ft | 4500 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Sárga
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
Metrikus
|
|
||
| 98,1781 Ft - 323,3343 Ft | 60 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
1 in - 14
|
0.429 in
10.9 mm
|
Kék
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
UNF
|
|
||
| 78,778 Ft - 237,0424 Ft | 26 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sárga
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
UNF
|
|
||
| 25,1777 Ft - 75,8951 Ft | 4402 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sárga
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
UNF
|
|
||
| 42,3736 Ft - 127,8781 Ft | 10 Raktáron |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sárga
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
UNF
|
|
||
| 215,5374 Ft - 252,9686 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.205 in
56.0 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sárga
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
|
|
||
| 62,0065 Ft - 73,0825 Ft | 400 Raktáron |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sárga
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
|
|
||
| 30,9827 Ft - 80,9894 Ft | 4928 Raktáron |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1;0
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sárga
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
Metrikus
|
|
||
| 10262269 | 28,8743 Ft - 34,3644 Ft | 300 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Sárga
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
Metrikus
|
|
|
| 32,1327 Ft - 84,0045 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Sárga
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
Metrikus
|
|
||
| 30,9827 Ft - 72,6722 Ft | 975 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sárga
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
UNF
|
|
||
| 32,8036 Ft - 98,8716 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sárga
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
UNF
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz