A hornyolt dugók dupla tömítőgyűrűvel vannak kialakítva a karima alsó oldalán, amely biztonságos és megbízható tömítést biztosít. A kialakítás öt teljes menetet tartalmaz a biztonságos illeszkedés érdekében. Védelmet nyújt szennyeződések, por, törmelék, folyadékmaradványok és korrózió ellen. A fej úgy van kialakítva, hogy ne kerüljön bele folyadék, amikor a dugó a helyén van.
Ezek a tömítődugók kézzel könnyen felszerelhetők és eltávolíthatók. A hatlapfejű kialakítás lehetővé teszi a dugó felhelyezését vagy eltávolítását csavarhúzóval, kulccsal, imbuszkulccsal vagy bilinccsel. A kínálat a metrikus, BSP és UNF menetekhez megfelelő méretek széles választékát fedi le.
Különböző alkalmazásokban, többek között a hidraulikában, a pneumatikában és az általános gépiparban használatos.
Anyag: LDPE, PA, PE Szín: Sárga, Kék Sorozat szám: SR1005, SR1007, SR1117
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Menet méret | h | Szín | Anyag | Menetszabvány | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103,5451 Ft - 122,3564 Ft | 1100 Raktáron |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sárga
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
Metrikus
|
|
||
| 130,4204 Ft - 356,6036 Ft | 310 Raktáron |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sárga
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
Metrikus
|
|
||
| 80,7084 Ft - 95,3578 Ft | 450 Raktáron |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sárga
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
Metrikus
|
|
||
| 212,8266 Ft - 252,4347 Ft | 3 Raktáron |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Sárga
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
Metrikus
|
|
||
| 128,4626 Ft - 152,8873 Ft | 235 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Sárga
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
Metrikus
|
|
||
| 40,7444 Ft - 117,4816 Ft | 12900 Raktáron |
0.681 in
17.3 mm
|
1/2 in - 20
|
0.358 in
9.1 mm
|
Kék
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
UNF
|
|
||
| 85,9521 Ft - 254,7167 Ft | 50 Raktáron |
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14
|
0.5 in
12.7 mm
|
Kék
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
UNF
|
|
||
| 64,9226 Ft - 191,2975 Ft | 9696 Raktáron |
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20
|
0.299 in
7.6 mm
|
Kék
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
UNF
|
|
||
| 66,5519 Ft - 197,5354 Ft | 7800 Raktáron |
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18
|
0.382 in
9.7 mm
|
Kék
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
UNF
|
|
||
| 98,1781 Ft - 323,3343 Ft | 60 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
1 in - 14
|
0.429 in
10.9 mm
|
Kék
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
UNF
|
|
||
| 173,2733 Ft - 206,2275 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M42 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Sárga
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
Metrikus
|
|
||
| 102,8057 Ft - 122,3564 Ft | 950 Raktáron |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Sárga
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
Metrikus
|
|
||
| 43,907 Ft - 75,8952 Ft | 5000 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Sárga
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
Metrikus
|
2
|
||
| 62,5541 Ft - 180,9008 Ft | 4836 Raktáron |
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16
|
0.441 in
11.2 mm
|
Kék
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
UNF
|
|
||
| 75,944 Ft - 89,7445 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.28 in
32.5 mm
|
M26 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sárga
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
Metrikus
|
|
||
| 65,0322 Ft - 76,8065 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sárga
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
Metrikus
|
|
||
| 115,5246 Ft - 137,4713 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Sárga
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
Metrikus
|
|
||
| 195,8086 Ft - 233,0208 Ft | 8 Raktáron |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Sárga
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
Metrikus
|
|
||
| 178,736 Ft - 211,9915 Ft | 40 Raktáron |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sárga
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
Metrikus
|
|
||
| 237,5114 Ft - 282,6781 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Sárga
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
Metrikus
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz