A sima falú védőkupakok ideálisak a menet nélküli vagy menetes csövek, vezetékek vagy rudak biztonságos védelmére. Távol tartja a szennyeződést, törmeléket és egyéb piszkot. Némi kopásállósággal rendelkezik, ami biztonságosan tartja az illeszkedő részt tárolás és szállítás során. Használható maszkokhoz is festési, bevonatolási vagy homokfúvásos alkalmazásokhoz.
Gyorsan és egyszerűen felszerelhető és eltávolítható.
Plombázáshoz, HVAC- és ipari alkalmazásokhoz használható.
Anyag: LDPE, PE, PP Szín: Fekete, Kék, Sárga, Szürke, Natúr Sorozat szám: SR1062, , SRF0023
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Anyag | D | H | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,8838 Ft - 28,5906 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
LDPE
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 241,1979 Ft - 265,3177 Ft | 22 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
3.74 in
95.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 23,6444 Ft - 56,6615 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
LDPE
|
0.98 in
24.9 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 24,5069 Ft - 58,8446 Ft | 2250 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 19,5507 Ft - 46,9925 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
LDPE
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 62,6637 Ft - 149,7111 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
LDPE
|
2.724 in
69.2 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 18,8798 Ft - 45,3291 Ft | 4000 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 67,7877 Ft - 74,5664 Ft | 1485 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
2.252 in
57.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 225,8604 Ft - 542,7027 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
LDPE
|
3.988 in
101.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 17,634 Ft - 42,4181 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
LDPE
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 28,8605 Ft - 69,3454 Ft | 120 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 229,16 Ft - 549,9803 Ft | 800 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
4.114 in
104.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 10,5926 Ft - 11,6519 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
LDPE
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 18,2227 Ft - 43,6656 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 16,9631 Ft - 40,7547 Ft | 195 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 13,2255 Ft - 31,6056 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 82,8446 Ft - 91,1291 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
LDPE
|
2.563 in
65.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 17,8482 Ft - 19,6331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
LDPE
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 18,3733 Ft - 44,0815 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 15,6625 Ft - 37,4277 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
LDPE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz