A sapkák szabványos csőmérethez alacsony költségű védősapkák kiváló minőségű felületkezeléssel.
Öntött kupakok, amelyeket úgy terveztek, hogy megragadják a menetes és menet nélküli csővégek külső átmérőjét, megakadályozva az idegen anyagok bejutását a tárolás és a szállítás során.
A sapka kialakítása belső bordákkal rendelkezik, amelyek szoros illeszkedést biztosítanak. Ezenkívül a termékcsalád olyan kupakokat tartalmaz, amelyek kis szellőzőnyílással rendelkeznek a légnyomás felhalmozódásának elkerülése érdekében, és megfelelnek az ANSI és DIN előírásoknak.
Anyag: LDPE, PE, LDPE - PIR, SR 6449 Szín: Zöld, Kék, Narancs, Sárga, Piros, Fekete, Natúr, Szürke Sorozat szám: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szellőző furat | Szín | Anyag | H | Kompatibilis névleges csőméretek (mind) | d | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313,2831 Ft - 348,0937 Ft | 600 Raktáron |
Nem
|
Natúr
|
LDPE
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
3
|
||
| 897,3391 Ft - 1.395,8608 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nem
|
Natúr
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
9.134 in
232.0 mm
|
3
|
||
| 58,6721 Ft - 91,2678 Ft | 7000 Raktáron |
Igen
|
Piros
|
LDPE
|
1.161 in
29.5 mm
|
DN 50
|
2.169 in
55.1 mm
|
4
|
||
| 124,2469 Ft - 193,273 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Igen
|
Piros
|
LDPE
|
1.142 in
29.0 mm
|
DN 75
|
3.217 in
81.7 mm
|
4
|
||
| 286,4582 Ft - 445,6017 Ft | 2600 Raktáron |
Igen
|
Piros
|
LDPE
|
1.535 in
39.0 mm
|
DN 125
|
5.118 in
130.0 mm
|
4
|
||
| 1.683,4334 Ft - 1.870,4797 Ft | 820 Raktáron |
Igen
|
Piros
|
LDPE
|
2.402 in
61.0 mm
|
DN 280
|
11.339 in
288.0 mm
|
4
|
||
| 135,884 Ft - 150,9804 Ft | 480 Raktáron |
Nem
|
Natúr
|
LDPE
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
3
|
||
| 193,273 Ft - 300,6469 Ft | 2000 Raktáron |
Nem
|
Natúr
|
LDPE
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
3.268 in
83.0 mm
|
3
|
||
| 100,0878 Ft - 155,6921 Ft | 600 Raktáron |
Nem
|
Natúr
|
LDPE
|
1.394 in
35.4 mm
|
|
2.638 in
67.0 mm
|
3
|
||
| 135,884 Ft - 150,9804 Ft | 2400 Raktáron |
Nem
|
Natúr
|
LDPE
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
3
|
||
| 211,3742 Ft - 234,8584 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nem
|
Natúr
|
LDPE
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
3.346 in
85.0 mm
|
3
|
||
| 313,2831 Ft - 348,0937 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nem
|
Natúr
|
LDPE
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
3.858 in
98.0 mm
|
3
|
||
| 211,3742 Ft - 234,8584 Ft | 30 Raktáron |
Nem
|
Natúr
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
3
|
||
| 193,273 Ft - 300,6469 Ft | 600 Raktáron |
Nem
|
Natúr
|
LDPE
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
3
|
||
| 107,5721 Ft - 167,3362 Ft | 2680 Raktáron |
Nem
|
Natúr
|
LDPE
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
3
|
||
| 58,6721 Ft - 91,2678 Ft | 1800 Raktáron |
Nem
|
Natúr
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
3
|
||
| 193,273 Ft - 300,6469 Ft | 900 Raktáron |
Nem
|
Natúr
|
LDPE
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
3
|
||
| 193,273 Ft - 300,6469 Ft | 1000 Raktáron |
Nem
|
Natúr
|
LDPE
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
3
|
||
| 286,4582 Ft - 445,6017 Ft | 600 Raktáron |
Nem
|
Natúr
|
LDPE
|
1.634 in
41.5 mm
|
|
4.626 in
117.5 mm
|
3
|
||
| 313,2831 Ft - 348,0937 Ft | 666 Raktáron |
Nem
|
Natúr
|
LDPE
|
1.587 in
40.3 mm
|
|
4.5 in
114.3 mm
|
3
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz