A rugós zsanérokban egy központi csap és egy hozzá erősített rugó található; ez a zsanért visszaviszi a kiindulási helyzetébe. Ez olyan ajtóknál és paneleknél ideális, ahol az elemet az eredeti helyzetébe visszatérítő biztonsági megoldásra van szükség nyitáskor vagy záráskor. A termékválaszték különböző anyagokat és felületkezeléseket, rugós hatásokat, nyitási és zárási erőket kínál.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szárnyvastagság | Teljes hossz | Furatok száma | Rögzítés módja | Nyitott/Zárt | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.425,8996 Ft - 22.706,1864 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
0
|
Hegesztés
|
Zárt
|
||
| 5.820,2918 Ft - 17.434,1135 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 6.731,7977 Ft - 20.507,9083 Ft | 26 Raktáron |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 5.264,7383 Ft - 12.642,2722 Ft | 100 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
|
||
| 10.416,2794 Ft - 25.087,0091 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
4
|
Through Hole
|
Nyitva
|
||
| 3.198,2457 Ft - 10.919,1997 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|
||
| 4.820,479 Ft - 11.571,4219 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
|
||
| 7.397,3037 Ft - 17.767,7989 Ft | 6 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
|
||
| 26.280,6746 Ft - 59.510,1699 Ft | 42 Raktáron |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
| 3.198,2457 Ft - 10.919,1997 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|
||
| 6.399,4897 Ft - 19.494,0768 Ft | 51 Raktáron |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 15.220,1376 Ft - 46.214,5479 Ft | 88 Raktáron |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
| 4.998,1881 Ft - 11.997,6827 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
|
||
| 5.820,2918 Ft - 17.460,2101 Ft | 46 Raktáron |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 14.042,7934 Ft - 42.051,1454 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
| 3.687,5621 Ft - 8.847,5113 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
|
||
| 12.451,9947 Ft - 28.185,1975 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 9.425,8996 Ft - 22.706,1864 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Hegesztés
|
Nyitva
|
||
| 10.416,2794 Ft - 25.087,0091 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
4
|
Through Hole
|
Zárt
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
0
|
Hegesztés
|
Nyitva
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz