Menü Keresés

Rugós zsanér Nyitva 35.0 mm 60.0 mm Galvanised Steel

Essentra cikkszám:

10281314

Gyártói cikkszám:

497587

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 12.642,2722 Ft
25 + 5.264,7383 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

12.642 Ft

1 x 12.642,2722 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 7326909890
Szárnyvastagság 1.0 mm
Teljes hossz 60.0 mm
Teljes szélesség 35.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot