A rugós zsanérokban egy központi csap és egy hozzá erősített rugó található; ez a zsanért visszaviszi a kiindulási helyzetébe. Ez olyan ajtóknál és paneleknél ideális, ahol az elemet az eredeti helyzetébe visszatérítő biztonsági megoldásra van szükség nyitáskor vagy záráskor. A termékválaszték különböző anyagokat és felületkezeléseket, rugós hatásokat, nyitási és zárási erőket kínál.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szárnyvastagság | Teljes hossz | Furatok száma | Rögzítés módja | Nyitott/Zárt | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.198,2457 Ft - 10.919,1997 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|
||
| 3.567,6015 Ft - 8.566,8029 Ft | 16 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
0
|
Hegesztés
|
Open
|
|||
| 6.395,271 Ft - 7.034,7981 Ft | 29 Raktáron |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 7.251,0291 Ft - 20.594,8016 Ft | 48 Raktáron |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 9.425,8996 Ft - 22.706,1864 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Hegesztés
|
Open
|
||
| 5.301,3481 Ft - 12.777,4282 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0
|
Through Hole
|
Open
|
||
| 10.886,7297 Ft - 24.650,3517 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 5.820,2918 Ft - 17.434,1135 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 6.731,7977 Ft - 20.507,9083 Ft | 26 Raktáron |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 5.264,7383 Ft - 12.642,2722 Ft | 100 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
|
||
| 10.416,2794 Ft - 25.087,0091 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
4
|
Through Hole
|
Open
|
||
| 10.416,2794 Ft - 25.087,0091 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Through Hole
|
Open
|
||
| 26.280,6746 Ft - 59.510,1699 Ft | 42 Raktáron |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
| 18.051,7656 Ft - 43.468,2077 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
8
|
Through Hole
|
Open
|
||
| 18.051,7656 Ft - 43.468,2077 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
8
|
Through Hole
|
Closed
|
||
| 4.998,1881 Ft - 11.997,6827 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
|
||
| 4.820,479 Ft - 11.571,4219 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
|
||
| 10.416,2794 Ft - 25.087,0091 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
4
|
Through Hole
|
Closed
|
||
| 10.416,2794 Ft - 25.087,0091 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Through Hole
|
Closed
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz