Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A rugós zsanérokban egy központi csap és egy hozzá erősített rugó található; ez a zsanért visszaviszi a kiindulási helyzetébe. Ez olyan ajtóknál és paneleknél ideális, ahol az elemet az eredeti helyzetébe visszatérítő biztonsági megoldásra van szükség nyitáskor vagy záráskor. A termékválaszték különböző anyagokat és felületkezeléseket, rugós hatásokat, nyitási és zárási erőket kínál.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szárnyvastagság | Teljes hossz | Furatok száma | Rögzítés módja | Nyitott/Zárt | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.782,5318 Ft - 4.328,3855 Ft | 472 Raktáron |
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
|
||
| 7.468,071 Ft - 18.148,6199 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
Csavar
|
|
||
| 18.562,3807 Ft - 45.109,5621 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
| 7.105,4458 Ft - 17.267,3877 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
Csavar
|
|
||
| 4.459,2793 Ft - 10.836,7743 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Csavar
|
|
||
| 5.184,5297 Ft - 12.599,2388 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
Csavar
|
|
||
| 7.105,4458 Ft - 17.267,3877 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
Csavar
|
|
||
| 4.459,2793 Ft - 10.836,7743 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Csavar
|
|
||
| 7.448,4763 Ft - 18.100,9857 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
Csavar
|
|
||
| 10.886,7297 Ft - 24.650,3517 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 3.567,6015 Ft - 8.566,8029 Ft | 16 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
|
||
| 12.451,9947 Ft - 28.185,1975 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 5.820,2918 Ft - 17.434,1135 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 6.731,7977 Ft - 20.507,9083 Ft | 26 Raktáron |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 5.264,7383 Ft - 12.642,2722 Ft | 100 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
|
||
| 10.416,2794 Ft - 25.087,0091 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
4
|
Through Hole
|
Nyitva
|
||
| 7.251,0291 Ft - 20.594,8016 Ft | 48 Raktáron |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 6.975,2512 Ft - 16.748,9315 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
|
||
| 7.397,3037 Ft - 17.767,7989 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
|
||
| 5.301,3481 Ft - 12.777,4282 Ft | 14 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0
|
Through Hole
|
Zárt
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz