A hajlékony zárósapkák olyan rugalmas anyagból készülnek, amely nagyobb átmérőkre is nyúlik a szoros illeszkedés érdekében. Védelmet nyújtanak a menetes és menet nélküli végeknek.
A sapkán egy akasztófül található, amely lehetővé teszi a drótkampókkal való használatát. Ideális megoldást jelentenek az alacsony hőmérsékletű maszkolási alkalmazásokhoz.
A kupakok saválló anyaguk miatt is előnyösek.
Anyag: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Szín: Fekete Sorozat szám: SR1021
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | h | d | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,0166 Ft - 29,5815 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5
|
||
| 31,4068 Ft - 48,8551 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
5
|
||
| 21,6051 Ft - 33,608 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5
|
||
| 20,7423 Ft - 32,2658 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5
|
||
| 22,4679 Ft - 34,9502 Ft | 4000 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
5
|
||
| 24,7113 Ft - 38,4398 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
5
|
||
| 36,5493 Ft - 56,8544 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
||
| 38,6546 Ft - 60,1293 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
5
|
||
| 37,067 Ft - 57,6597 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
5
|
||
| 36,0316 Ft - 56,0491 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
5
|
||
| 38,0678 Ft - 59,2167 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
5
|
||
| 54,3925 Ft - 84,6106 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
5
|
||
| 29,1635 Ft - 45,3654 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5
|
||
| 37,5501 Ft - 58,4114 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
5
|
||
| 39,828 Ft - 61,9547 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
||
| 19,8795 Ft - 30,9236 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.827 in
21.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
5
|
||
| 39,2413 Ft - 61,042 Ft | 900 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 103,5736 Ft - 161,1145 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
||
| 26,9546 Ft - 41,9295 Ft | 300 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
||
| 33,7192 Ft - 52,4521 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
5
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz