Menü Keresés

Rugalmas zárókupakok – olaj- és zsírálló

Raktáron

Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.

Kiváló védelmet nyújt menetes alkalmazásokhoz.Kifejezetten ellenálló a szétmorzsolódással szembenA zöld PVC változat olaj- és zsíralkalmazásokhoz használható. Anyag: Vinil, SR 6449 Szín: Zöld, Fekete Sorozat szám: SR1020

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
55 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d Szín Anyag m Megveszem
59,3046 Ft - 183,2921 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.0 mm
Fekete
SR 6449
29.5 mm
75,92 Ft - 189,686 Ft 68400 Raktáron
19.0 mm
Zöld
Vinil
29.5 mm
10087176 34,592 Ft - 86,3177 Ft 18400 Raktáron
8.0 mm
Zöld
Vinil
24.5 mm
44,4855 Ft - 110,8278 Ft 10000 Raktáron
10.0 mm
Zöld
Vinil
24.0 mm
78,6143 Ft - 240,8373 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
21.0 mm
Fekete
SR 6449
34.5 mm
32,922 Ft - 101,3434 Ft 364000 Raktáron
9.0 mm
Fekete
SR 6449
25.0 mm
21,0218 Ft - 64,685 Ft 23000 Raktáron
6.0 mm
Fekete
SR 6449
25.0 mm
74,264 Ft - 228,0494 Ft 25600 Raktáron
17.0 mm
Zöld
Vinil
29.5 mm
112,7152 Ft - 345,2712 Ft 5800 Raktáron
23.0 mm
Zöld
Vinil
34.5 mm
145,7917 Ft - 447,5738 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
27.0 mm
Zöld
Vinil
33.5 mm
122,3842 Ft - 377,2407 Ft 3000 Raktáron
25.0 mm
Zöld
Vinil
34.5 mm
41,1876 Ft - 126,8125 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.0 mm
Zöld
Vinil
25.0 mm
65,1424 Ft - 200,3425 Ft 450 Raktáron
14.0 mm
Zöld
Vinil
28.5 mm
78,6143 Ft - 241,9028 Ft 2100 Raktáron
18.0 mm
Zöld
Vinil
29.5 mm
11,5109 Ft - 12,662 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.0 mm
Zöld
Vinil
29.0 mm
42,4086 Ft - 131,075 Ft 2920 Raktáron
12.0 mm
Fekete
SR 6449
29.0 mm
57,3119 Ft - 174,7669 Ft 24069 Raktáron
16.0 mm
Fekete
SR 6449
28.0 mm
27,0808 Ft - 27,0808 Ft 1750 Raktáron
8.0 mm
Fekete
SR 6449
24.5 mm
116,6866 Ft - 359,1247 Ft 3240 Raktáron
27.0 mm
Fekete
SR 6449
33.5 mm
62,7848 Ft - 154,5194 Ft 80000 Raktáron
4.0 mm
Fekete
SR 6449
24.0 mm
  • / 3
Rugalmas zárósapka 17.0 mm 29.5 mm SR 6449 Fekete

10086353

Ártartomány
183 Ft - 59 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    17.0 mm
  • m
    29.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    SR 6449
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Rugalmas zárósapka 19.0 mm 29.5 mm Vinil Zöld

10087138

Ártartomány
189 Ft - 75 Ft

Készletszintek
68400 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    19.0 mm
  • m
    29.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    Vinil
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Rugalmas zárósapka 8.0 mm 24.5 mm Vinil Zöld

10087176

Ártartomány
86 Ft - 34 Ft

Készletszintek
18400 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    8.0 mm
  • m
    24.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    Vinil
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Rugalmas zárósapka 10.0 mm 29.5 mm Vinil Zöld

10087770

Ártartomány
110 Ft - 44 Ft

Készletszintek
10000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    10.0 mm
  • m
    24.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    Vinil
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Rugalmas zárósapka 21.0 mm 34.5 mm SR 6449 Fekete

10086377

Ártartomány
240 Ft - 78 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    21.0 mm
  • m
    34.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    SR 6449
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Rugalmas zárósapka 9.0 mm 25.0 mm SR 6449 Fekete

10086292

Ártartomány
101 Ft - 32 Ft

Készletszintek
364000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    9.0 mm
  • m
    25.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    SR 6449
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Rugalmas zárósapka 6.0 mm 25.0 mm SR 6449 Fekete

10086285

Ártartomány
64 Ft - 21 Ft

Készletszintek
23000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    6.0 mm
  • m
    25.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    SR 6449
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Rugalmas zárósapka 17.0 mm 29.5 mm Vinil Zöld

10084403

Ártartomány
228 Ft - 74 Ft

Készletszintek
25600 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    17.0 mm
  • m
    29.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    Vinil
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Rugalmas zárósapka 23.0 mm 34.5 mm Vinil Zöld

10084434

Ártartomány
345 Ft - 112 Ft

Készletszintek
5800 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    23.0 mm
  • m
    34.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    Vinil
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Rugalmas zárósapka 27.0 mm 33.5 mm Vinil Zöld

10084465

Ártartomány
447 Ft - 145 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    27.0 mm
  • m
    33.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    Vinil
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Rugalmas zárósapka 25.0 mm 34.5 mm Vinil Zöld

10084441

Ártartomány
377 Ft - 122 Ft

Készletszintek
3000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    25.0 mm
  • m
    34.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    Vinil
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Rugalmas zárósapka 9.0 mm 25.0 mm Vinil Zöld

10084342

Ártartomány
126 Ft - 41 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    9.0 mm
  • m
    25.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    Vinil
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Rugalmas zárósapka 14.0 mm 29.0 mm Vinil Zöld

10084373

Ártartomány
200 Ft - 65 Ft

Készletszintek
450 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    14.0 mm
  • m
    28.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    Vinil
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Rugalmas zárósapka 18.0 mm 28.5 mm Vinil Zöld

10084410

Ártartomány
241 Ft - 78 Ft

Készletszintek
2100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    18.0 mm
  • m
    29.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    Vinil
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Rugalmas zárósapka 13.0 mm 29.0 mm Vinil Zöld

10087800

Ártartomány
12 Ft - 11 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    13.0 mm
  • m
    29.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    Vinil
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Rugalmas zárósapka 12.0 mm 29.0 mm SR 6449 Fekete

10086315

Ártartomány
131 Ft - 42 Ft

Készletszintek
2920 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • m
    29.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    SR 6449
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Rugalmas zárósapka 16.0 mm 28.0 mm SR 6449 Fekete

10086346

Ártartomány
174 Ft - 57 Ft

Készletszintek
24069 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    16.0 mm
  • m
    28.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    SR 6449
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Rugalmas zárósapka 8.0 mm 24.5 mm SR 6449 Fekete

10466094

Ártartomány
27 Ft - 27 Ft

Készletszintek
1750 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    8.0 mm
  • m
    24.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    SR 6449
  • Standard
    DIN
Rugalmas zárósapka 27.0 mm 33.5 mm SR 6449 Fekete

10086414

Ártartomány
359 Ft - 116 Ft

Készletszintek
3240 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    27.0 mm
  • m
    33.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    SR 6449
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Rugalmas zárósapka 4.0 mm 24.0 mm SR 6449 Fekete

10087701

Ártartomány
154 Ft - 62 Ft

Készletszintek
80000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    4.0 mm
  • m
    24.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    SR 6449
  • Vámtarifaszám
    3926909790