Menü Keresés

Rugalmas zárósapka 18.0 mm 28.5 mm Vinil Zöld

A zöld vinil sapka rendkívül ellenálló a morzsolódással szemben. Kiváló védelmet nyújt a menetes profilok számára, és olajozó és zsírzó alkalmazásokhoz is használható.Átszúrt füllel van ellátva, hogy fel tudja akasztani az alkatrészt.
Essentra cikkszám:

10084410

Gyártói cikkszám:

12239

2100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 236,0028 Ft
2000 + 76,6969 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

47.201 Ft

200 x 236,0028 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 18.0 mm
m 29.5 mm
Szín Zöld
Anyag Vinil
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot