Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.
Kiváló védelmet nyújt menetes alkalmazásokhoz.Kifejezetten ellenálló a szétmorzsolódással szembenA zöld PVC változat olaj- és zsíralkalmazásokhoz használható. Anyag: Vinil, SR 6449 Szín: Zöld, Fekete Sorozat szám: SR1020
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Szín | Anyag | m | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119,3992 Ft - 368,0397 Ft | 2000 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 37,6365 Ft - 115,4022 Ft | 70400 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 26,985 Ft - 67,3699 Ft | 4000 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 55,2979 Ft - 169,4645 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 51,7519 Ft - 160,1077 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 61,3767 Ft - 188,1784 Ft | 9800 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 161,7592 Ft - 497,9973 Ft | 4080 Raktáron |
1.142 in
29.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 41,3742 Ft - 127,8781 Ft | 3320 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 75,5332 Ft - 188,1784 Ft | 68800 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 69,9062 Ft - 215,2097 Ft | 2250 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 113,8406 Ft - 350,3656 Ft | 1710 Raktáron |
1.063 in
27.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 61,2535 Ft - 150,7507 Ft | 80000 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 26,4203 Ft - 26,4203 Ft | 1750 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 50,8073 Ft - 156,9887 Ft | 443424 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 95,878 Ft - 294,2237 Ft | 23270 Raktáron |
0.827 in
21.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 11,2302 Ft - 12,3532 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.512 in
13.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 95,481 Ft - 293,1842 Ft | 2000 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 137,882 Ft - 425,221 Ft | 45 Raktáron |
1.024 in
26.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 129,421 Ft - 398,1898 Ft | 4000 Raktáron |
1.142 in
29.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 22,8092 Ft - 56,8694 Ft | 7000 Raktáron |
0.276 in
7.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz