Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.
Kiváló védelmet nyújt menetes alkalmazásokhoz.Kifejezetten ellenálló a szétmorzsolódással szembenA zöld PVC változat olaj- és zsíralkalmazásokhoz használható. Anyag: Vinil, SR 6449 Szín: Zöld, Fekete Sorozat szám: SR1020
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Szín | Anyag | m | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74,264 Ft - 228,0494 Ft | 25600 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 112,7152 Ft - 345,2712 Ft | 5800 Raktáron |
0.906 in
23.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 145,7917 Ft - 447,5738 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.063 in
27.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 24,5161 Ft - 75,0218 Ft | 539000 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 21,0218 Ft - 64,685 Ft | 23000 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 48,1622 Ft - 148,1255 Ft | 44050 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 62,9111 Ft - 192,8829 Ft | 20800 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 52,0775 Ft - 160,9134 Ft | 434874 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 26,2984 Ft - 80,7763 Ft | 135940 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 41,1876 Ft - 126,8125 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.354 in
9.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 65,1424 Ft - 200,3425 Ft | 450 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 82,3192 Ft - 244,0342 Ft | 34500 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 78,6143 Ft - 241,9028 Ft | 2100 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 116,6866 Ft - 359,1247 Ft | 3240 Raktáron |
1.063 in
27.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 98,275 Ft - 301,5793 Ft | 23270 Raktáron |
0.827 in
21.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 62,7848 Ft - 154,5194 Ft | 80000 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 27,0808 Ft - 27,0808 Ft | 1750 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 11,5109 Ft - 12,662 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.512 in
13.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 122,3842 Ft - 377,2407 Ft | 3000 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 42,4086 Ft - 131,075 Ft | 2920 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz