A nem záródó menetes rögzítőcsapok különböző platformok, berendezési tárgyak és asztalok gyors beállítását teszik lehetővé. Edzőtermi, orvosi, vendéglátóipari berendezések, szállítószalagok stb. tájolására, helyzetének beállítására és rögzítésére használhatók.
Sorozat szám: SR5408 ,SR6564, SR6565
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Vegső tolóerő | Termék menetméret | Csavar hossza | Fogantyú zárás típusa | Fejátmérő | Kezdeti tolóerő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.075,9415 Ft - 2.332,4963 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.811 in
46.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Záró
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 2.237,582 Ft - 2.514,1296 Ft | 2 Raktáron |
2.165 in
55.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.65 in
16.5 mm
|
Záró
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 4.873,0216 Ft - 4.873,0216 Ft | 13 Raktáron |
|
|
M16 x 1.5
|
|
|
|
|
||
| 1.830,1859 Ft - 1.830,1859 Ft | 250 Raktáron |
|
|
M12 x 1.75
|
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 1.898,723 Ft - 2.063,1794 Ft | 60 Raktáron |
1.043 in
26.5 mm
|
7.00 N
7.00 N
|
M10
|
0.319 in
8.1 mm
|
Nem kulcsos
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.00 N
1.00 N
|
||
| 2.521,6636 Ft - 2.626,3177 Ft | 740 Raktáron |
1.043 in
26.5 mm
|
7.0 N
7.0 N
|
M10
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nem kulcsos
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.00 N
1.00 N
|
||
| 2.026,4191 Ft - 2.276,8549 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2.136,7917 Ft - 2.400,884 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 2.785,0785 Ft - 3.129,2704 Ft | 60 Raktáron |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 2.046,3942 Ft - 2.299,2807 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 2.874,9189 Ft - 3.230,2279 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 3.663,5207 Ft - 4.116,2822 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 2.562,6546 Ft - 2.860,0916 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Záró
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 3.865,7705 Ft - 3.865,7705 Ft | 1374 Raktáron |
|
|
M12 x 1.5
|
|
|
|
|
||
| 3.722,2963 Ft - 3.722,2963 Ft | 660 Raktáron |
|
|
M10 x 1.0
|
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
||
| 2.027,1542 Ft - 2.027,1542 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.201 in
30.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nem kulcsos
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 2.250,8408 Ft - 2.250,8408 Ft | 6 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nem kulcsos
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 2.765,1171 Ft - 3.106,8582 Ft | 2 Raktáron |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Nem kulcsos
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 2.166,1768 Ft - 2.433,8907 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nem kulcsos
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 2.592,8296 Ft - 2.893,7578 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.929 in
49.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nem kulcsos
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz