Menü Keresés

Rögzítőcsapok – záródó és nem záródó

Raktáron

A nem záródó menetes rögzítőcsapok különböző platformok, berendezési tárgyak és asztalok gyors beállítását teszik lehetővé. Edzőtermi, orvosi, vendéglátóipari berendezések, szállítószalagok stb. tájolására, helyzetének beállítására és rögzítésére használhatók.

Sorozat szám: SR5408 ,SR6564, SR6565

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
109 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Vegső tolóerő Termék menetméret Csavar hossza Fogantyú zárás típusa Fejátmérő Kezdeti tolóerő Megveszem
4.567,277 Ft - 4.567,277 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
2.046,3942 Ft - 2.299,2807 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
2.791,9629 Ft - 3.137,0219 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.5 mm
M16 x 1,5
10.0 mm
33.0 mm
2.143,693 Ft - 2.408,6268 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.5 mm
M12 x 1,5
7.0 mm
28.0 mm
1.786,8265 Ft - 2.007,6624 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
27.5 mm
M8 x 1
5.0 mm
21.0 mm
2.401,8674 Ft - 2.680,6436 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
2.795,073 Ft - 3.140,497 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.5 mm
M12 x 1.5
7.0 mm
28.0 mm
2.038,4898 Ft - 2.038,4898 Ft 10 Raktáron
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Záró
12.0 mm
3.00 N
2.075,9415 Ft - 2.332,4963 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Záró
18.0 mm
5.00 N
2.237,582 Ft - 2.514,1296 Ft 2 Raktáron
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Záró
21.0 mm
5.00 N
2.262,1296 Ft - 2.262,1296 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.5 mm
12.00 N
M6 x 0.75
10.0 mm
Záró
12.0 mm
3.00 N
2.241,0665 Ft - 2.501,1683 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
43.5 mm
24.00 N
M8
13.5 mm
Záró
16.0 mm
5.00 N
3.105,3522 Ft - 3.465,7679 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
63.5 mm
22.00 N
M12
20.5 mm
Záró
21.0 mm
6.00 N
3.446,8411 Ft - 3.446,8411 Ft 650 Raktáron
M10 x 1.0
1.456,6953 Ft - 1.456,6953 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10 x 1.0
18.2 mm
6.084,8842 Ft - 6.084,8842 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10 x 1.0
18.2 mm
2.060,1811 Ft - 2.299,2807 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
1.798,8745 Ft - 2.007,6624 Ft 4 Raktáron
27.5 mm
M8
5.0 mm
21.0 mm
2.186,1383 Ft - 2.456,3165 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Záró
18.0 mm
5.00 N
2.198,3507 Ft - 2.198,3507 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Záró
12.0 mm
3.00 N
  • / 6
Jelzőcsap 33.0 mm Fekete

10624869

Ártartomány
4.567 Ft - 4.567 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    10.0 mm
  • Fejátmérő
    33.0 mm
  • Gombmagasság
    25.5 mm
  • Teljes hossz
    47.5 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Jelzőcsap 25.0 mm Fekete

10195895

Ártartomány
2.299 Ft - 2.046 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    6.0 mm
  • Fejátmérő
    25.0 mm
  • Gombmagasság
    20.0 mm
  • Teljes hossz
    34.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Jelzőcsap 33.0 mm Fekete

10196038

Ártartomány
3.137 Ft - 2.791 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    10.0 mm
  • Fejátmérő
    33.0 mm
  • Gombmagasság
    25.5 mm
  • Teljes hossz
    47.5 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Jelzőcsap 28.0 mm Fekete

10628621

Ártartomány
2.408 Ft - 2.143 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    7.0 mm
  • Fejátmérő
    28.0 mm
  • Gombmagasság
    23.5 mm
  • Teljes hossz
    40.5 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Jelzőcsap 21.0 mm Fekete

10195819

Ártartomány
2.007 Ft - 1.786 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    5.0 mm
  • Fejátmérő
    21.0 mm
  • Gombmagasság
    16.5 mm
  • Teljes hossz
    27.5 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Jelzőcsap 25.0 mm Fekete

10196106

Ártartomány
2.680 Ft - 2.401 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    6.0 mm
  • Fejátmérő
    25.0 mm
  • Gombmagasság
    20.0 mm
  • Teljes hossz
    34.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Jelzőcsap 28.0 mm Fekete

10196151

Ártartomány
3.140 Ft - 2.795 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    7.0 mm
  • Fejátmérő
    28.0 mm
  • Gombmagasság
    23.5 mm
  • Teljes hossz
    40.5 mm
  • Vámtarifaszám
    7318190090
Jelzőcsap 12.0 mm M6 PA Fekete

10196335

Ártartomány
2.038 Ft - 2.038 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Csavar hossza
    10.0 mm
  • Vegső tolóerő
    12.00 N
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Teljes hossz
    32.5 mm
Jelzőcsap 18.0 mm M10 PA Fekete

10196373

Ártartomány
2.332 Ft - 2.075 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10
  • Csavar hossza
    13.5 mm
  • Vegső tolóerő
    24.00 N
  • Fejátmérő
    18.0 mm
  • Teljes hossz
    46.0 mm
Jelzőcsap 21.0 mm M12 PA Fekete

10196410

Ártartomány
2.514 Ft - 2.237 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12
  • Csavar hossza
    16.5 mm
  • Vegső tolóerő
    21.00 N
  • Fejátmérő
    21.0 mm
  • Teljes hossz
    55.0 mm
Jelzőcsap 12.0 mm M6 x 0.75 PA Fekete

10634417

Ártartomány
2.262 Ft - 2.262 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6 x 0.75
  • Csavar hossza
    10.0 mm
  • Vegső tolóerő
    12.00 N
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Teljes hossz
    32.5 mm
Jelzőcsap 16.0 mm M8 PA Fekete

10196588

Ártartomány
2.501 Ft - 2.241 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Csavar hossza
    13.5 mm
  • Vegső tolóerő
    24.00 N
  • Fejátmérő
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    43.5 mm
Jelzőcsap 21.0 mm M12 PA Fekete

10196625

Ártartomány
3.465 Ft - 3.105 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12
  • Csavar hossza
    20.5 mm
  • Vegső tolóerő
    22.00 N
  • Fejátmérő
    21.0 mm
  • Teljes hossz
    63.5 mm
Jelzőcsap M10 x 1.0 Fekete

10270653

Ártartomány
3.446 Ft - 3.446 Ft

Készletszintek
650 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10 x 1.0
  • Befejezés
    Matt
  • Teljes anyag
    Csiszolt acél
  • Vámtarifaszám
    7326909890
  • Termék menetméret
    M10 x 1.0
Jelzőcsap 18.2 mm M10 x 1.0

10280829

Ártartomány
1.456 Ft - 1.456 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10 x 1.0
  • Fejátmérő
    18.2 mm
  • Termék anyaga
    Galvanizált vagy rozsdamentes acél
  • Teljes anyag
    Acél
  • Vámtarifaszám
    7318155290
Jelzőcsap 18.2 mm M10 x 1.0

10280867

Ártartomány
6.084 Ft - 6.084 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10 x 1.0
  • Fejátmérő
    18.2 mm
  • Termék anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Teljes anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7318190090
Jelzőcsap 25.0 mm Fekete

10195864

Ártartomány
2.299 Ft - 2.060 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    6.0 mm
  • Fejátmérő
    25.0 mm
  • Gombmagasság
    20.0 mm
  • Teljes hossz
    34.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Jelzőcsap 21.0 mm Fekete

10195789

Ártartomány
2.007 Ft - 1.798 Ft

Készletszintek
4 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    5.0 mm
  • Fejátmérő
    21.0 mm
  • Gombmagasság
    16.5 mm
  • Teljes hossz
    27.5 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Jelzőcsap 18.0 mm M10 PA Fekete

10196403

Ártartomány
2.456 Ft - 2.186 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10
  • Csavar hossza
    17.0 mm
  • Vegső tolóerő
    21.00 N
  • Fejátmérő
    18.0 mm
  • Teljes hossz
    52.0 mm
Jelzőcsap 12.0 mm M6 PA Fekete

10196557

Ártartomány
2.198 Ft - 2.198 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Csavar hossza
    10.0 mm
  • Vegső tolóerő
    12.00 N
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Teljes hossz
    32.5 mm