Menü Keresés

Rögzítőcsapok – záródó és nem záródó

Raktáron

A nem záródó menetes rögzítőcsapok különböző platformok, berendezési tárgyak és asztalok gyors beállítását teszik lehetővé. Edzőtermi, orvosi, vendéglátóipari berendezések, szállítószalagok stb. tájolására, helyzetének beállítására és rögzítésére használhatók.

Sorozat szám: SR5408 ,SR6564, SR6565

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
109 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Vegső tolóerő Termék menetméret Csavar hossza Fogantyú zárás típusa Fejátmérő Kezdeti tolóerő Megveszem
4.567,277 Ft - 4.567,277 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
2.562,6546 Ft - 2.860,0916 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Záró
18.0 mm
5.00 N
3.865,7705 Ft - 3.865,7705 Ft 1364 Raktáron
M12 x 1.5
4.873,0216 Ft - 4.873,0216 Ft 13 Raktáron
M16 x 1.5
1.830,1859 Ft - 1.830,1859 Ft 270 Raktáron
M12 x 1.75
24.0 mm
3.673,5152 Ft - 4.127,5225 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
2.198,3507 Ft - 2.198,3507 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Záró
12.0 mm
3.00 N
2.512,4086 Ft - 2.804,027 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Záró
18.0 mm
5.00 N
2.795,073 Ft - 3.140,497 Ft 10 Raktáron
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Záró
21.0 mm
5.00 N
4.513,1788 Ft - 4.513,1788 Ft 35 Raktáron
M16 x 1.5
3.865,7705 Ft - 3.865,7705 Ft 99 Raktáron
M10 x 1
4.049,3743 Ft - 4.049,3743 Ft 70 Raktáron
M12 x 1.75
24.0 mm
2.026,4191 Ft - 2.276,8549 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
1.786,8265 Ft - 2.007,6624 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
27.5 mm
M8
5.0 mm
21.0 mm
2.046,3942 Ft - 2.299,2807 Ft 11 Raktáron
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
2.468,8424 Ft - 2.468,8424 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
2.810,7911 Ft - 3.137,0219 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
2.038,4898 Ft - 2.038,4898 Ft 10 Raktáron
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Záró
12.0 mm
3.00 N
2.075,9415 Ft - 2.332,4963 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Záró
18.0 mm
5.00 N
2.237,582 Ft - 2.514,1296 Ft 2 Raktáron
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Záró
21.0 mm
5.00 N
  • / 6
Jelzőcsap 33.0 mm Fekete

10624869

Ártartomány
4.567 Ft - 4.567 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    10.0 mm
  • Fejátmérő
    33.0 mm
  • Gombmagasság
    25.5 mm
  • Teljes hossz
    47.5 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Jelzőcsap 18.0 mm M10 PA Fekete

10196601

Ártartomány
2.860 Ft - 2.562 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10
  • Csavar hossza
    17.0 mm
  • Vegső tolóerő
    21.00 N
  • Fejátmérő
    18.0 mm
  • Teljes hossz
    52.0 mm
Jelzőcsap M12 x 1.5 Fekete

10270639

Ártartomány
3.865 Ft - 3.865 Ft

Készletszintek
1364 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12 x 1.5
  • Befejezés
    Matt
  • Teljes anyag
    Csiszolt acél
  • Vámtarifaszám
    7318190090
  • Termék menetméret
    M12 x 1.5
Jelzőcsap M16 x 1.5 Fekete

10270684

Ártartomány
4.873 Ft - 4.873 Ft

Készletszintek
13 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16 x 1.5
  • Befejezés
    Matt
  • Teljes anyag
    Csiszolt acél
  • Vámtarifaszám
    7326909890
  • Termék menetméret
    M16 x 1.5
Jelzőcsap 24.0 mm M12 x 1.75

10280843

Ártartomány
1.830 Ft - 1.830 Ft

Készletszintek
270 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12 x 1.75
  • Fejátmérő
    24.0 mm
  • Termék anyaga
    Galvanizált vagy rozsdamentes acél
  • Teljes anyag
    Fröccsöntött cink
  • Vámtarifaszám
    7318155290
Jelzőcsap 33.0 mm Fekete

10196168

Ártartomány
4.127 Ft - 3.673 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    10.0 mm
  • Fejátmérő
    33.0 mm
  • Gombmagasság
    25.5 mm
  • Teljes hossz
    47.5 mm
  • Vámtarifaszám
    7318190090
Jelzőcsap 12.0 mm M6 PA Fekete

10196557

Ártartomány
2.198 Ft - 2.198 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Csavar hossza
    10.0 mm
  • Vegső tolóerő
    12.00 N
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Teljes hossz
    32.5 mm
Jelzőcsap 18.0 mm M10 x 1.0 PA Fekete

10196571

Ártartomány
2.804 Ft - 2.512 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10 x 1.0
  • Csavar hossza
    13.5 mm
  • Vegső tolóerő
    24.00 N
  • Fejátmérő
    18.0 mm
  • Teljes hossz
    46.0 mm
Jelzőcsap 21.0 mm M12 x 1.5 PA Fekete

10196618

Ártartomány
3.140 Ft - 2.795 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12 x 1.5
  • Csavar hossza
    16.5 mm
  • Vegső tolóerő
    21.00 N
  • Fejátmérő
    21.0 mm
  • Teljes hossz
    55.0 mm
Jelzőcsap M16 x 1.5 Fekete

10270646

Ártartomány
4.513 Ft - 4.513 Ft

Készletszintek
35 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16 x 1.5
  • Befejezés
    Matt
  • Teljes anyag
    Csiszolt acél
  • Vámtarifaszám
    7326909890
  • Termék menetméret
    M16 x 1.5
Jelzőcsap M10 x 1.0 Fekete

10270660

Ártartomány
3.865 Ft - 3.865 Ft

Készletszintek
99 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10 x 1.0
  • Befejezés
    Matt
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Vámtarifaszám
    7326909890
  • Termék menetméret
    M10 x 1
Jelzőcsap 24.0 mm M12 x 1.75

10280850

Ártartomány
4.049 Ft - 4.049 Ft

Készletszintek
70 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12 x 1.75
  • Fejátmérő
    24.0 mm
  • Termék anyaga
    Galvanizált vagy rozsdamentes acél
  • Teljes anyag
    Acél
  • Vámtarifaszám
    7318155290
Jelzőcsap 25.0 mm Fekete

10195857

Ártartomány
2.276 Ft - 2.026 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    6.0 mm
  • Fejátmérő
    25.0 mm
  • Gombmagasság
    20.0 mm
  • Teljes hossz
    34.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Jelzőcsap 21.0 mm Fekete

10195796

Ártartomány
2.007 Ft - 1.786 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    5.0 mm
  • Fejátmérő
    21.0 mm
  • Gombmagasság
    16.5 mm
  • Teljes hossz
    27.5 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Jelzőcsap 25.0 mm Fekete

10195871

Ártartomány
2.299 Ft - 2.046 Ft

Készletszintek
11 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    6.0 mm
  • Fejátmérő
    25.0 mm
  • Gombmagasság
    20.0 mm
  • Teljes hossz
    34.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Jelzőcsap 28.0 mm Fekete

10195949

Ártartomány
2.468 Ft - 2.468 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    7.0 mm
  • Fejátmérő
    28.0 mm
  • Gombmagasság
    23.5 mm
  • Teljes hossz
    40.5 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Jelzőcsap 33.0 mm Fekete

10196014

Ártartomány
3.137 Ft - 2.810 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    10.0 mm
  • Fejátmérő
    33.0 mm
  • Gombmagasság
    25.5 mm
  • Teljes hossz
    47.5 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Jelzőcsap 12.0 mm M6 PA Fekete

10196335

Ártartomány
2.038 Ft - 2.038 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Csavar hossza
    10.0 mm
  • Vegső tolóerő
    12.00 N
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Teljes hossz
    32.5 mm
Jelzőcsap 18.0 mm M10 PA Fekete

10196373

Ártartomány
2.332 Ft - 2.075 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10
  • Csavar hossza
    13.5 mm
  • Vegső tolóerő
    24.00 N
  • Fejátmérő
    18.0 mm
  • Teljes hossz
    46.0 mm
Jelzőcsap 21.0 mm M12 PA Fekete

10196410

Ártartomány
2.514 Ft - 2.237 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12
  • Csavar hossza
    16.5 mm
  • Vegső tolóerő
    21.00 N
  • Fejátmérő
    21.0 mm
  • Teljes hossz
    55.0 mm