Menü Keresés

Rögzítőcsapok – záródó és nem záródó

Raktáron

A nem záródó menetes rögzítőcsapok különböző platformok, berendezési tárgyak és asztalok gyors beállítását teszik lehetővé. Edzőtermi, orvosi, vendéglátóipari berendezések, szállítószalagok stb. tájolására, helyzetének beállítására és rögzítésére használhatók.

Sorozat szám: SR5408 ,SR6564, SR6565

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
109 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Vegső tolóerő Termék menetméret Csavar hossza Fogantyú zárás típusa Fejátmérő Kezdeti tolóerő Megveszem
4.567,277 Ft - 4.567,277 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
2.015,8324 Ft - 2.015,8324 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.0 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Nem kulcsos
12.0 mm
3.00 N
2.048,9629 Ft - 2.286,7597 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
42.5 mm
24.00 N
M8
16.0 mm
Nem kulcsos
18.0 mm
5.00 N
2.207,3629 Ft - 2.480,1642 Ft 6 Raktáron
52.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
20.0 mm
Nem kulcsos
21.0 mm
5.00 N
2.343,171 Ft - 2.343,171 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.0 mm
12.00 N
M6 x 0.75
12.0 mm
Nem kulcsos
12.0 mm
3.00 N
2.237,582 Ft - 2.514,1296 Ft 2 Raktáron
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Záró
21.0 mm
5.00 N
2.262,1296 Ft - 2.262,1296 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.5 mm
12.00 N
M6 x 0.75
10.0 mm
Záró
12.0 mm
3.00 N
2.411,9303 Ft - 2.691,8566 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
3.673,5152 Ft - 4.127,5225 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.5 mm
M16 x 1.5
10.0 mm
33.0 mm
2.562,6546 Ft - 2.860,0916 Ft 20 Raktáron
63.5 mm
22.00 N
M12
20.5 mm
Záró
21.0 mm
6.00 N
2.220,7902 Ft - 2.220,7902 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Záró
12.0 mm
3.00 N
2.325,8961 Ft - 2.613,3524 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Záró
16.0 mm
5.00 N
4.088,3153 Ft - 4.088,3153 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
68.0 mm
22.00 N
M16 x 1.5
20.5 mm
Záró
25.0 mm
6.00 N
1.456,6953 Ft - 1.456,6953 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10 x 1.0
18.2 mm
6.084,8842 Ft - 6.084,8842 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10 x 1.0
18.2 mm
1.786,8265 Ft - 2.007,6624 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
27.5 mm
M8 x 1
5.0 mm
21.0 mm
2.046,3942 Ft - 2.299,2807 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
2.143,693 Ft - 2.408,6268 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.5 mm
M12 x 1,5
7.0 mm
28.0 mm
2.791,9629 Ft - 3.137,0219 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.5 mm
M16 x 1,5
10.0 mm
33.0 mm
2.401,8674 Ft - 2.680,6436 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
  • / 6
Jelzőcsap 33.0 mm Fekete

10624869

Ártartomány
4.567 Ft - 4.567 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    10.0 mm
  • Fejátmérő
    33.0 mm
  • Gombmagasság
    25.5 mm
  • Teljes hossz
    47.5 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Jelzőcsap 12.0 mm M6 PA Fekete

10196236

Ártartomány
2.015 Ft - 2.015 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Csavar hossza
    12.0 mm
  • Vegső tolóerő
    12.00 N
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Teljes hossz
    30.0 mm
Jelzőcsap 18.0 mm M10 x 1.0 PA Fekete

10196267

Ártartomány
2.286 Ft - 2.048 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10 x 1.0
  • Csavar hossza
    16.0 mm
  • Vegső tolóerő
    24.00 N
  • Fejátmérő
    18.0 mm
  • Teljes hossz
    42.5 mm
Jelzőcsap 21.0 mm M12 x 1.5 PA Fekete

10196304

Ártartomány
2.480 Ft - 2.207 Ft

Készletszintek
6 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12 x 1.5
  • Csavar hossza
    20.0 mm
  • Vegső tolóerő
    21.00 N
  • Fejátmérő
    21.0 mm
  • Teljes hossz
    52.0 mm
Jelzőcsap 12.0 mm M6 x 0.75 PA Fekete

10196458

Ártartomány
2.343 Ft - 2.343 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6 x 0.75
  • Csavar hossza
    12.0 mm
  • Vegső tolóerő
    12.00 N
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Teljes hossz
    30.0 mm
Jelzőcsap 21.0 mm M12 PA Fekete

10196410

Ártartomány
2.514 Ft - 2.237 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12
  • Csavar hossza
    16.5 mm
  • Vegső tolóerő
    21.00 N
  • Fejátmérő
    21.0 mm
  • Teljes hossz
    55.0 mm
Jelzőcsap 12.0 mm M6 x 0.75 PA Fekete

10634417

Ártartomány
2.262 Ft - 2.262 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6 x 0.75
  • Csavar hossza
    10.0 mm
  • Vegső tolóerő
    12.00 N
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Teljes hossz
    32.5 mm
Jelzőcsap 25.0 mm Fekete

10196113

Ártartomány
2.691 Ft - 2.411 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    6.0 mm
  • Fejátmérő
    25.0 mm
  • Gombmagasság
    20.0 mm
  • Teljes hossz
    34.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Jelzőcsap 33.0 mm Fekete

10196175

Ártartomány
4.127 Ft - 3.673 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    10.0 mm
  • Fejátmérő
    33.0 mm
  • Gombmagasság
    25.5 mm
  • Teljes hossz
    47.5 mm
  • Vámtarifaszám
    7318190090
Jelzőcsap 21.0 mm M12 PA Fekete

10196427

Ártartomány
2.860 Ft - 2.562 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12
  • Csavar hossza
    20.5 mm
  • Vegső tolóerő
    22.00 N
  • Fejátmérő
    21.0 mm
  • Teljes hossz
    63.5 mm
Jelzőcsap 12.0 mm M6 PA Fekete

10196564

Ártartomány
2.220 Ft - 2.220 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Csavar hossza
    10.0 mm
  • Vegső tolóerő
    12.00 N
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Teljes hossz
    33.0 mm
Jelzőcsap 16.0 mm M8 x 1.0 PA Fekete

10196595

Ártartomány
2.613 Ft - 2.325 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8 x 1.0
  • Csavar hossza
    13.5 mm
  • Vegső tolóerő
    24.00 N
  • Fejátmérő
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    43.5 mm
Jelzőcsap 25.0 mm M16 x 1.5 PA Fekete

10196632

Ártartomány
4.088 Ft - 4.088 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16 x 1.5
  • Csavar hossza
    20.5 mm
  • Vegső tolóerő
    22.00 N
  • Fejátmérő
    25.0 mm
  • Teljes hossz
    68.0 mm
Jelzőcsap 18.2 mm M10 x 1.0

10280829

Ártartomány
1.456 Ft - 1.456 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10 x 1.0
  • Fejátmérő
    18.2 mm
  • Termék anyaga
    Galvanizált vagy rozsdamentes acél
  • Teljes anyag
    Acél
  • Vámtarifaszám
    7318155290
Jelzőcsap 18.2 mm M10 x 1.0

10280867

Ártartomány
6.084 Ft - 6.084 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10 x 1.0
  • Fejátmérő
    18.2 mm
  • Termék anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Teljes anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7318190090
Jelzőcsap 21.0 mm Fekete

10195819

Ártartomány
2.007 Ft - 1.786 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    5.0 mm
  • Fejátmérő
    21.0 mm
  • Gombmagasság
    16.5 mm
  • Teljes hossz
    27.5 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Jelzőcsap 25.0 mm Fekete

10195895

Ártartomány
2.299 Ft - 2.046 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    6.0 mm
  • Fejátmérő
    25.0 mm
  • Gombmagasság
    20.0 mm
  • Teljes hossz
    34.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Jelzőcsap 28.0 mm Fekete

10628621

Ártartomány
2.408 Ft - 2.143 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    7.0 mm
  • Fejátmérő
    28.0 mm
  • Gombmagasság
    23.5 mm
  • Teljes hossz
    40.5 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Jelzőcsap 33.0 mm Fekete

10196038

Ártartomány
3.137 Ft - 2.791 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    10.0 mm
  • Fejátmérő
    33.0 mm
  • Gombmagasság
    25.5 mm
  • Teljes hossz
    47.5 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Jelzőcsap 25.0 mm Fekete

10196106

Ártartomány
2.680 Ft - 2.401 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    6.0 mm
  • Fejátmérő
    25.0 mm
  • Gombmagasság
    20.0 mm
  • Teljes hossz
    34.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid