Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A nem záródó menetes rögzítőcsapok különböző platformok, berendezési tárgyak és asztalok gyors beállítását teszik lehetővé. Edzőtermi, orvosi, vendéglátóipari berendezések, szállítószalagok stb. tájolására, helyzetének beállítására és rögzítésére használhatók.
Sorozat szám: SR5408 ,SR6564, SR6565
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Vegső tolóerő | Termék menetméret | Csavar hossza | Fogantyú zárás típusa | Fejátmérő | Kezdeti tolóerő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.785,0785 Ft - 3.129,2704 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nem kulcsos
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
2.592,8296 Ft - 2.893,7578 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.929 in
49.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nem kulcsos
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
3.074,5612 Ft - 3.454,5413 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.323 in
59.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Nem kulcsos
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
1.798,8745 Ft - 2.007,6624 Ft | 4 Raktáron |
1.083 in
27.5 mm
|
12.0 N
12.0 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nem kulcsos
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
||
2.060,1811 Ft - 2.299,2807 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nem kulcsos
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
2.468,8424 Ft - 2.468,8424 Ft | 3 Raktáron |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nem kulcsos
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
2.810,7911 Ft - 3.137,0219 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nem kulcsos
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
2.385,7941 Ft - 2.680,6436 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nem kulcsos
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
2.736,6378 Ft - 3.074,839 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nem kulcsos
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
3.663,5207 Ft - 4.116,2822 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nem kulcsos
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
||
1.864,5511 Ft - 2.080,966 Ft | 2 Raktáron |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nem kulcsos
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
2.191,811 Ft - 2.446,1712 Ft | 30 Raktáron |
1.929 in
49.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nem kulcsos
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
2.243,2024 Ft - 2.243,2024 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nem kulcsos
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
2.492,3102 Ft - 2.781,5737 Ft | 5 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nem kulcsos
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
2.026,4191 Ft - 2.276,8549 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Záró
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
2.136,7917 Ft - 2.400,884 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Záró
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
2.785,0785 Ft - 3.129,2704 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Záró
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
2.036,3998 Ft - 2.288,0678 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
Záró
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
2.385,7941 Ft - 2.680,6436 Ft | 8 Raktáron |
1.339 in
34.0 mm
|
16.0 N
16.0 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Záró
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.0 N
6.0 N
|
||
3.653,54 Ft - 4.105,0693 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Záró
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz