Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rezgéscsillapítók galvanizált acélból és gumiból. Használható bármilyen alkalmazáshoz, mely rezgésmentességet igényel. Használhatók behúzó és nyíró terhelés esetén is – ahol a hibabiztos üzemelés nem követelmény. Öt opcióban és különböző menetméretekkel kapható.
Sorozat szám: SR5495
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Teljes átmérő | Típus | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.503,5659 Ft - 1.503,5659 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1
|
|
||
| 1.096,3755 Ft - 1.121,2931 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|
||
| 1.562,7595 Ft - 1.562,7595 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1
|
|
||
| 708,3451 Ft - 708,3451 Ft | 56 Raktáron |
|
0.437 in
11.1 mm
|
1
|
|
||
| 1.410,2144 Ft - 1.410,2144 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
|
||
| 1.569,6871 Ft - 1.569,6871 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
|
||
| 1.312,7892 Ft - 1.312,7892 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1
|
|
||
| 1.738,0317 Ft - 1.738,0317 Ft | 29 Raktáron |
|
0.945 in
24.0 mm
|
3
|
|
||
| 3.944,6039 Ft - 3.944,6039 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1
|
4.961 in
126.0 mm
|
||
| 950,8601 Ft - 1.308,9263 Ft | 35 Raktáron |
M4
|
|
3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1.217,3029 Ft - 1.469,6693 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
|
1
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1.063,1529 Ft - 1.285,9573 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
|
1
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1.269,156 Ft - 1.530,9066 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
|
1
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 867,5576 Ft - 1.059,3779 Ft | 70 Raktáron |
M4
|
|
3
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10282410 | 1.053,1306 Ft - 1.285,9573 Ft | 1805 Raktáron |
M6
|
|
3
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 10282434 | 1.152,5431 Ft - 1.408,432 Ft | 42 Raktáron |
M6
|
|
3
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 1.979,3601 Ft - 2.686,7464 Ft | 1 Raktáron |
M8
|
|
1
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 3.460,3544 Ft - 3.790,7862 Ft | 6 Raktáron |
M10
|
|
1
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
| 14.329,376 Ft - 14.329,376 Ft | 6 Raktáron |
M16
|
|
1
|
3.78 in
96.0 mm
|
||
| 6.761,88 Ft - 6.761,88 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
1
|
5.748 in
146.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz