Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rezgéscsillapítók galvanizált acélból és gumiból. Használható bármilyen alkalmazáshoz, mely rezgésmentességet igényel. Használhatók behúzó és nyíró terhelés esetén is – ahol a hibabiztos üzemelés nem követelmény. Öt opcióban és különböző menetméretekkel kapható.
Sorozat szám: SR5495
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Teljes átmérő | Típus | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.754,389 Ft - 2.390,5156 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
3
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 3.005,3746 Ft - 3.318,3535 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
3
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 11.349,4561 Ft - 12.410,7482 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
|
3
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
| 901,8781 Ft - 1.240,046 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1.287,0074 Ft - 1.369,2598 Ft | 35 Raktáron |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1.260,5558 Ft - 1.530,9066 Ft | 2 Raktáron |
M6
|
|
3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1.967,9022 Ft - 2.686,7464 Ft | 20 Raktáron |
M8
|
|
3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1.312,4089 Ft - 1.592,144 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2.787,568 Ft - 3.077,7906 Ft | 517 Raktáron |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 952,2824 Ft - 1.308,9263 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1.765,8469 Ft - 2.390,5156 Ft | 900 Raktáron |
M8
|
|
1
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 3.018,2813 Ft - 3.324,8002 Ft | 2 Raktáron |
M8
|
|
1
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 11.418,2434 Ft - 12.445,1484 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
|
1
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
| 901,8781 Ft - 1.240,046 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3.602,6612 Ft - 3.944,6039 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
|
1
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
| 1.152,5431 Ft - 1.408,432 Ft | 210 Raktáron |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2.787,568 Ft - 3.077,7906 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
3
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 506,7133 Ft - 506,7133 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 3.437,4121 Ft - 3.779,315 Ft | 11 Raktáron |
M10
|
|
3
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
| 14.329,376 Ft - 14.329,376 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
|
3
|
3.78 in
96.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz