Menü Keresés

Recés kézicsavarok – fém

Gyártás alatt

Knurled Thumb Screws are screws with a knurled head with a textured surface that allow easy tightening and loosening by hand, eliminating the need for tools.

It is durable, corrosion-resistant, and can withstand high temperatures. They can be used in various applications, including furniture assembly, machinery construction, and electrical equipment.

  • Material: Steel, Stainless Steel
  • Colour: Black, Grey

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
28 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Szín Fej hossza Fejátmérő Menethossz Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
Szürke
6.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
Szürke
6.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
Fekete
4.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
Szürke
6.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
Fekete
5.0 mm
24.0 mm
16.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
Fekete
5.0 mm
24.0 mm
20.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
Fekete
6.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
Fekete
6.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
Fekete
6.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
Fekete
6.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
Fekete
6.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
Szürke
6.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
Szürke
4.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
Szürke
4.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
Fekete
4.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
Fekete
5.0 mm
24.0 mm
16.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
Fekete
5.0 mm
24.0 mm
20.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
Szürke
4.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
Szürke
5.0 mm
24.0 mm
16.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
Fekete
4.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
  • / 2
Recés fejű csavar M8 30.0 mm Rozsdamentes acél

10504161


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Menethossz
    30.0 mm
  • Váll átmérője
    30.0 mm
  • Menetméret
    M8
Recés fejű csavar M8 20.0 mm Rozsdamentes acél

10504086


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Menethossz
    20.0 mm
  • Váll átmérője
    30.0 mm
  • Menetméret
    M8
Recés fejű csavar M5 16.0 mm Acél

10503980


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    20.0 mm
  • Fej hossza
    4.0 mm
  • Menethossz
    16.0 mm
  • Váll átmérője
    20.0 mm
  • Menetméret
    M5
Recés fejű csavar M8 25.0 mm Rozsdamentes acél

10504123


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Menethossz
    25.0 mm
  • Váll átmérője
    30.0 mm
  • Menetméret
    M8
Recés fejű csavar M6 16.0 mm Acél

10504024


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    24.0 mm
  • Fej hossza
    5.0 mm
  • Menethossz
    16.0 mm
  • Váll átmérője
    24.0 mm
  • Menetméret
    M6
Recés fejű csavar M6 20.0 mm Acél

10504062


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    24.0 mm
  • Fej hossza
    5.0 mm
  • Menethossz
    20.0 mm
  • Váll átmérője
    24.0 mm
  • Menetméret
    M6
Recés fejű csavar M8 20.0 mm Acél

10504109


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Menethossz
    20.0 mm
  • Váll átmérője
    30.0 mm
  • Menetméret
    M8
Recés fejű csavar M8 25.0 mm Acél

10504147


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Menethossz
    25.0 mm
  • Váll átmérője
    30.0 mm
  • Menetméret
    M8
Recés fejű csavar M8 30.0 mm Acél

10504185


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Menethossz
    30.0 mm
  • Váll átmérője
    30.0 mm
  • Menetméret
    M8
Recés fejű csavar M8 25.0 mm Acél

10504154


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Menethossz
    25.0 mm
  • Váll átmérője
    30.0 mm
  • Menetméret
    M8
Recés fejű csavar M8 30.0 mm Acél

10504192


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Menethossz
    30.0 mm
  • Váll átmérője
    30.0 mm
  • Menetméret
    M8
Recés fejű csavar M8 30.0 mm Rozsdamentes acél

10504178


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Menethossz
    30.0 mm
  • Váll átmérője
    30.0 mm
  • Menetméret
    M8
Recés fejű csavar M5 16.0 mm Rozsdamentes acél

10503973


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    20.0 mm
  • Fej hossza
    4.0 mm
  • Menethossz
    16.0 mm
  • Váll átmérője
    20.0 mm
  • Menetméret
    M5
Recés fejű csavar M5 12.0 mm Rozsdamentes acél

10503935


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    20.0 mm
  • Fej hossza
    4.0 mm
  • Menethossz
    12.0 mm
  • Váll átmérője
    20.0 mm
  • Menetméret
    M5
Recés fejű csavar M5 16.0 mm Acél

10503997


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    20.0 mm
  • Fej hossza
    4.0 mm
  • Menethossz
    16.0 mm
  • Váll átmérője
    20.0 mm
  • Menetméret
    M5
Recés fejű csavar M6 16.0 mm Acél

10504031


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    24.0 mm
  • Fej hossza
    5.0 mm
  • Menethossz
    16.0 mm
  • Váll átmérője
    24.0 mm
  • Menetméret
    M6
Recés fejű csavar M6 20.0 mm Acél

10504079


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    24.0 mm
  • Fej hossza
    5.0 mm
  • Menethossz
    20.0 mm
  • Váll átmérője
    24.0 mm
  • Menetméret
    M6
Recés fejű csavar M5 12.0 mm Rozsdamentes acél

10503928


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    20.0 mm
  • Fej hossza
    4.0 mm
  • Menethossz
    12.0 mm
  • Váll átmérője
    20.0 mm
  • Menetméret
    M5
Recés fejű csavar M6 16.0 mm Rozsdamentes acél

10504017


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    24.0 mm
  • Fej hossza
    5.0 mm
  • Menethossz
    16.0 mm
  • Váll átmérője
    24.0 mm
  • Menetméret
    M6
Recés fejű csavar M5 12.0 mm Acél

10503959


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    20.0 mm
  • Fej hossza
    4.0 mm
  • Menethossz
    12.0 mm
  • Váll átmérője
    20.0 mm
  • Menetméret
    M5