Menü Keresés

Recés fejű csavar M6 20.0 mm Acél

Knurled Thumb Screw is designed to provide a secure hold and allow for easy tightening and loosening by hand. The knurled head offers a textured surface, allowing easy grip. It has a thread size of M6. Matt black and made from steel.
Essentra cikkszám:

10504079

Gyártói cikkszám:

1504960

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 24.0 mm
Fej hossza 5.0 mm
Menethossz 20.0 mm
Váll átmérője 24.0 mm
Menetméret M6
Végbetét típusa Brass / Plastic Pivot
Fej típusa Csomós fej
Szín Fekete
Befejezés Matt
Teljes anyag Acél
Vámtarifaszám 7318159589

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot