Knurled Thumb Screws are screws with a knurled head with a textured surface that allow easy tightening and loosening by hand, eliminating the need for tools.
It is durable, corrosion-resistant, and can withstand high temperatures. They can be used in various applications, including furniture assembly, machinery construction, and electrical equipment.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Fej hossza | Fejátmérő | Menethossz | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Szürke
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Szürke
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Szürke
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Szürke
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Szürke
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Szürke
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Szürke
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Szürke
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Szürke
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Szürke
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Szürke
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Szürke
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Fekete
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Fekete
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Fekete
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Fekete
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Fekete
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Fekete
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Fekete
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Fekete
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz