Menü Keresés

Recés fejű csavar M8 25.0 mm Rozsdamentes acél

Knurled Thumb Screw is designed to provide a secure hold and allow for easy tightening and loosening by hand. The knurled head offers a textured surface, allowing easy grip. It has a thread size of M8. Matt grey and made from stainless steel.
Essentra cikkszám:

10504130

Gyártói cikkszám:

1504966

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 30.0 mm
Fej hossza 6.0 mm
Menethossz 25.0 mm
Váll átmérője 30.0 mm
Menetméret M8
Végbetét típusa Brass / Plastic Pivot
Fej típusa Csomós fej
Szín Szürke
Befejezés Matt
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318159589

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot