A precíziós beállítók finomhangolási képességeket biztosítanak, lehetővé téve egy tárgy pontos elhelyezését, igazítását vagy kalibrálását.
Korlátozott hellyel rendelkező alkalmazásokhoz terveztük őket, és könnyen végezhetnek apró módosításokat a maximális teljesítmény és a kívánt eredmények biztosításahoz.
Mozgási stabilitást és ismételhetőséget biztosít. A beállítás után megtartja a helyzetét, garantálva a stabilitást a működés során. Különösen akkor kritikus, ha a rezgések, a külső nyomás vagy a hőmérséklet-változás befolyásolhatja az elhelyezést. Gyakran használatos az elektronikában, robotikában, szerszámgépekben és orvosi eszközökben.
Anyag: Rozsdamentes acél, Acél Sorozat szám: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | h2 | Kompatibilis menetméret | d1 | Anyag | h3 | Beállító típus | h1 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.739,9457 Ft - 19.653,2608 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
20.0
|
M4
|
25.0
|
Acél
|
4.0
|
Záróanyával
|
24.0
|
||
| 26.551,5554 Ft - 35.399,4535 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
44.0
|
M24
|
70.0
|
Acél
|
10.0
|
Záróanyával
|
54.0
|
||
| 14.225,0303 Ft - 18.965,3968 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.0
|
M5
|
25.0
|
Rozsdamentes acél
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
| 14.739,9457 Ft - 19.653,2608 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
20.0
|
M5
|
25.0
|
Acél
|
4.0
|
Záróanyával
|
24.0
|
||
| 18.073,1387 Ft - 24.094,8978 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
24.0
|
M8
|
32.0
|
Acél
|
5.0
|
Záróanyával
|
29.0
|
||
| 16.563,7682 Ft - 22.086,3346 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
29.0
|
M16
|
45.0
|
Acél
|
7.0
|
Záróanyával
|
36.0
|
||
| 15.467,1163 Ft - 20.624,132 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
24.0
|
M6
|
32.0
|
Acél
|
5.0
|
Záróanyával
|
29.0
|
||
| 16.563,7682 Ft - 22.086,3346 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
29.0
|
M10
|
45.0
|
Acél
|
7.0
|
Záróanyával
|
36.0
|
||
| 15.891,6267 Ft - 21.186,2153 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
42.0
|
M10
|
45.0
|
Acél
|
25.0
|
Standard
|
67.0
|
||
| 19.696,4984 Ft - 26.260,6872 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
54.0
|
M16
|
58.0
|
Acél
|
32.0
|
Standard
|
86.0
|
||
| 16.461,5713 Ft - 21.948,7618 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
28.0
|
M16
|
58.0
|
Acél
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
| 17.829,4382 Ft - 23.772,5843 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
28.0
|
M24
|
58.0
|
Acél
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
| 13.450,6917 Ft - 17.935,5658 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
35.0
|
M6
|
32.0
|
Acél
|
20.0
|
Standard
|
55.0
|
||
| 19.531,4109 Ft - 26.040,5707 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
42.0
|
M16
|
45.0
|
Acél
|
25.0
|
Standard
|
67.0
|
||
| 19.696,4984 Ft - 26.260,6872 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
54.0
|
M20
|
58.0
|
Acél
|
32.0
|
Standard
|
86.0
|
||
| 12.479,8207 Ft - 16.638,4507 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18.0
|
M8
|
32.0
|
Acél
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||
| 20.148,5234 Ft - 26.862,077 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
49.0
|
M12
|
45.0
|
Acél
|
18.0
|
Záróanyával
|
67.0
|
||
| 37.250,7909 Ft - 49.667,7208 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
77.0
|
M24
|
70.0
|
Acél
|
29.0
|
Záróanyával
|
106.0
|
||
| 30.356,4267 Ft - 40.473,9254 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
66.0
|
M30
|
70.0
|
Acél
|
40.0
|
Standard
|
106.0
|
||
| 18.179,2668 Ft - 24.236,4013 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
41.0
|
M8
|
32.0
|
Acél
|
14.0
|
Záróanyával
|
55.0
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz